BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS

BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS

Jetzt bestellen

Überblick

Der DM3730/AM3703 Torpedo™ + drahtloses System-on-Module (SoM) kombiniert die Verarbeitungstechnologie des Texas Instruments DaVinci™ DM3730 und des Sitara™ AM3703 mit integrierter Wi-Fi®- und Bluetooth®-Konnektivität in einem ultrakompakten Formfaktor von 15 mm x 27 mm. Durch die Integration von Prozessor-, Speicher-, Energiemanagement- und Drahtlosfunktionen in einem einzigen Modul unterstützt das Torpedo + drahtlos-Modul Ingenieure dabei, die Komplexität des Designs zu reduzieren, die Entwicklung zu beschleunigen und Platinenplatz zu minimieren. Die Version DM3730 verfügt über einen 1 GHz Arm® Cortex®-A8 Prozessor, TMS320C64x+™ DSP und den PowerVR SGX™ Grafikbeschleuniger, der Multimedia-, Display- und vernetzte Edge-Anwendungen ermöglicht, die hohe Leistung und geringen Stromverbrauch erfordern. Produktionsfertige Linux®, Android™ und Windows Embedded CE BSPs helfen Ihnen, Entwicklungszyklen zu verkürzen, während die Unterstützung für Anzeige-, Audio-, USB-, serielle und Erweiterungsschnittstellen eine schnelle Integration in Embedded-Designs ermöglicht. Das Torpedo + drahtlos-Modul eignet sich gut für tragbare medizinische Geräte, industrielle Geräte, handgeführte Systeme und andere vernetzte Anwendungen, bei denen Größe, Leistung, Energieeffizienz und zuverlässige drahtlose Kommunikation entscheidend sind.

Merkmale
  • Prozessor
    • Unterstützt Texas Instruments DaVinci DM3730- oder Sitara AM3703-Prozessoren mit bis zu 1 GHz
    • IVA2.2-Subsystem TMS320C64x+™ DSP-Kern mit bis zu 800 MHz und Unterstützung mehrerer Codecs (nur DM3730)
    • POWER SGX™ Grafikbeschleuniger (nur DM3730)
  • Integrierter Speicher
    • Mobiler DDR-SDRAM/NAND-Flash-Speicher (PoP-Technologie)
      • 256 MB / 512 MB
      • 512 MB / 512 MB
    • Boots aus NAND-Flash oder externer SD-Karte
  • Serial E/A
    • (3) UARTs
    • (2) McBSPs
    • (3) SPI, (2) I2C
  • USB
    • USB 2.0 Highspeed-On-the-Go-Schnittstelle
  • Display
    • Programmierbarer Farb-LCD-Controller unterstützt eine TFT-Schnittstelle mit bis zu 24 bpp
    • Hardware unterstützt XGA 1024 x 768 bei 24 Bit Farbtiefe
    • TV-Ausgang/S-Video-Schnittstelle
  • Audio
    • I2S-konformer Audio-Codec (TI TPS65950 – 16 Bit-Stereo-DAC, 13-Bit-ADC)
  • Erweiterung der PC-Karte
    • Unterstützung für mehrere MMC/SD-Karten
  • Mechanische Spezifikationen
    • Ultrakompakter Torpedo SOM-Formfaktor (15 x 27 x 3,8 mm)
    • Kommerzieller Temperaturbereich (0 °C bis +70 °C)
    • Industrieller Temperaturbereich (-40 °C bis +85 °C)
    • Erweiterte Temperatur (-40 °C bis +70 °C)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Beacon EmbeddedWorks

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SOMAM3703-32-1780AKIR — Beacon-EmbeddedWorks-AM3730-Torpedo™ + drahtloses System-on-Module (SoM) für Industrietemperaturen

Unterstützte Produkte und Hardware

SOMAM3703-32-1780AKIR — Beacon-EmbeddedWorks-AM3730-Torpedo™ + drahtloses System-on-Module (SoM) für Industrietemperaturen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

SOMDM3730-32-1780AKIR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™ + drahtloses System-on-Module (SoM) für Industrietemperaturen

Unterstützte Produkte und Hardware

SOMDM3730-32-1780AKIR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™ + drahtloses System-on-Module (SoM) für Industrietemperaturen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

SOMDM3730-32-2780AKCR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™ + drahtloses System-on-Module (SoM) für kommerzielle Temperaturen

Unterstützte Produkte und Hardware

SOMDM3730-32-2780AKCR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™ + drahtloses System-on-Module (SoM) für kommerzielle Temperaturen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Beacon EmbeddedWorks.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.