Beacon EmbeddedWorks

Beacon entwickelt und produziert innovative, funktionsreiche, hochleistungsfähige System-on-Modules

Beacon EmbeddedWorks entwickelt, produziert und unterstützt modernste System-on-Modules (SOMs) vollständig in den USA. Ihre kompakten, hochleistungsfähigen, funktionsreichen und sicheren SOMs eignen sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Medizin, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung sowie für kommerzielle/industrielle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Jedes proprietäre SOM-Design ist auf die einzigartige Technologie der Kundschaft zugeschnitten, was nahtlose Integration, schnellere Markteinführung und dauerhafte Leistung gewährleistet.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM3703 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, Kamera AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U DM3730 — Digital-Media-Prozessor
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 6201 Bury Drive
  • Eden Prairie, Minnesota, 55346
  • United States

Ressourcen

Evaluierungsplatine

BEACN-3P-AM62L-SOM — Evaluierungs- und Entwicklungskits für Beacon-EmbeddedWorks-AM62L-System-on-Module (SoM)

Das Evaluierungs- und Entwicklungskit für das Beacon EmbeddedWorks AM62L-System-on-Module (SoM) bietet eine produktfertige Hardware- und Software-Plattform zur Evaluierung der Funktionalität des AM62L-SoM. Diese umfassenden Evaluierungs- und Entwicklungskits enthalten ein vollständig integriertes (...)

Evaluierungsplatine

BEACN-3P-TORPEDO — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730/AM3703-Torpedo™-System-on-Module (SoM)

Das DM3730/AM3703-Torpedo-System-on-Module (SoM) ist eine kompakte, produktionsfertige Plattform, die auf den DaVinci™ DM3730 und Sitara™ AM3703-Prozessoren von Texas Instruments aufbaut. Mit nur 15 mm x 27 mm integriert der Torpedo Prozessor-, Speicher-, Energiemanagement und wichtige (...)

Evaluierungsplatine

BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730- und AM3703-Torpedo™ + drahtloses System-on-Module (SoM)

Der DM3730/AM3703 Torpedo™ + drahtloses System-on-Module (SoM) kombiniert die Verarbeitungstechnologie des Texas Instruments DaVinci™ DM3730 und des Sitara™ AM3703 mit integrierter Wi-Fi®- und Bluetooth®-Konnektivität in einem ultrakompakten Formfaktor von 15 mm x 27 mm. Durch die Integration von (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.