BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33
Drahtlose Verbindungsmodule der BeagleBoard.org®-Stiftung für WiFi 6 und BLE 5.4 auf der Basis von C
BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33
Überblick
BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 und BM3301-1216 basieren auf CC33-Wi-Fi®-6-Companion-ICs.
1. BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 (Seeed Studio-SKU: 113991155, UPC: 640265311079) ist ein 13 × 13-BGA-Modul, dessen Platzbedarf mit der TI-Serie WL18xxMOD kompatibel ist und dadurch einfache Drop-in-Upgrades und Kostensenkungen ermöglicht. Es wird bereits in der Produktion auf BeagleY-AI eingesetzt, ist evaluierungsfähig und über den weltweiten Vertrieb verfügbar.
2. BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1216 (Seeed Studio-SKU: 113991154, UPC: 640265311086) ist ein M.2-1216-LGA-Modul mit IPEX-Gen-4-Antennenanschluss, welches das Platinenlayout noch weiter vereinfacht.
Beide wurden gemäß den FCC-/CE-Vorschriften für beabsichtigte Strahlungsemissionen zertifiziert.
Merkmale
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth Low Energy 5.4
- Anwendungsdurchsatz bis zu 50 Mbit/s
- 13×13-BGA-Modul, kompatibel mit WL18xxMOD-Serie von TI
- 12×16-LGA-Modul mit IPEX-Gen-4-Antennenanschluss, kompatibel mit M.2-1216-Standard
WLAN-Produkte
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
BEAGLEMOD-CC33 — Drahtlose Verbindungsmodule für WiFi 6 und Bluetooth LE 5.4 auf der Basis von CC3301
BEAGLEMOD-CC33 — Drahtlose Verbindungsmodule für WiFi 6 und Bluetooth LE 5.4 auf der Basis von CC3301
BM3301-1216 — WiFi-6- und BLE-5.4-Module auf Basis von CC3301 als M.2-1216-Karte mit u.FL-Anschluss
BM3301-1216 — WiFi-6- und BLE-5.4-Module auf Basis von CC3301 als M.2-1216-Karte mit u.FL-Anschluss
BM3301-1313 — WiFi-6- und BLE-5.4-Module auf Basis von CC3301 (P2P-kompatibel mit WL18xxMOD)
BM3301-1313 — WiFi-6- und BLE-5.4-Module auf Basis von CC3301 (P2P-kompatibel mit WL18xxMOD)
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.