BEAGLEY-AI

Überblick

Beagley® AI ist ein Open-Source-Einplatinencomputer, der entwickelt wurde, um den Prozess des Aufbaus intelligenter Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) zu vereinfachen, indem er ein zuverlässiges eingebettetes System mit Kameras und Highspeed-Konnektivität ausstattet. Es verfügt über einen leistungsstarken 64-Bit-Quad-Core-Prozessor A53, mehrere leistungsstarke KI-Beschleuniger in Kombination mit C7x DSPs, integrierten 50 GFLOP GPU zur Unterstützung von bis zu drei gleichzeitigen Display-Ausgängen und moderner Konnektivität, einschließlich USB3.1, PCIe Gen 3, WiFi6 und Bluetooth® Low Energy 5.4. 

Die Platine ist mit einer breiten Palette von vorhandenem Zubehör kompatibel, das die Systemfunktionalität erweitert, wie z. B. Power over ethernet (PoE), NVMe-Speicher und 5G-Konnektivität.

Mit seinem wettbewerbsfähigen Preis und dem benutzerfreundlichen Design bietet Beagle Y AI eine positive Entwicklungserfahrung mit dem bewährten und getesteten benutzerdefinierten Debian Linux-Image von BeagleBoard.

Merkmale
  • Drei gleichzeitige Display-Ausgänge: HDMI, DSI, LVDS
  • Leistungsstarker KI-Beschleuniger mit 4 TOPS
  • Energieeffiziente optimierte A53 Kerne
  • 2x MIPI CSI-RX(4L) oder 1x MIPI CSI + 1x MIPI DSI
  • WiFi6 / Bluetooth® Low Energy 5.4
  • PCIe Gen 3 (1L)
DC/DC-Wandler
TPS62872-Q1 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6 V Eingangsspannung und 12 A, für die Automobilin

 

Ethernet-PHYs
DP83867CR — Energieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver in einem kompakten QFN-Gehäuse

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65219 — Integriertes Power Management (PMIC) für Arm® Cortex®- A53 Prozessoren und FPGAs

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM67 — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D Grafiken, PCIe 3, USB3, 4K Video-Codec für HMI AM67A — Arm®Cortex®-A53 4 TOPS Vision SoC mit RGB-IR ISP für 4 Kameras, Machine Vision, Robotik, Smart HMI

 

WLAN-Produkte
CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von BeagleBoard.org Foundation

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BEAGLEY-AI — BeagleBoard.org Foundation Beagley®-AI Computer mit einer Platine, auf Basis von AM67A

Unterstützte Produkte und Hardware

BEAGLEY-AI — BeagleBoard.org Foundation Beagley®-AI Computer mit einer Platine, auf Basis von AM67A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

BEAGLEY-AI-4GB — BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI Computer mit einer Platine, auf Basis von AM67A

Unterstützte Produkte und Hardware

BEAGLEY-AI-4GB — BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI Computer mit einer Platine, auf Basis von AM67A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

DDR-CONFIG-J722S — DDR-Konfigurationstool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM67 — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D Grafiken, PCIe 3, USB3, 4K Video-Codec für HMI AM67A — Arm®Cortex®-A53 4 TOPS Vision SoC mit RGB-IR ISP für 4 Kameras, Machine Vision, Robotik, Smart HMI
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA4AEN-Q1 — SoC mit Quad Arm® Cortex®-A53, 4 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4VEN-Q1 — SoC mit Quad-Arm®-Cortex®-A53, 4 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BEAGLEY-AI — BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI Computer mit einer Platine, auf Basis von AM67A J722SXH01EVM — Evaluierungsmodul für TDA4VEN, TDA4AEN und AM67

DDR-CONFIG-J722S — DDR-Konfigurationstool

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 01.04.2024
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM67 — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D Grafiken, PCIe 3, USB3, 4K Video-Codec für HMI AM67A — Arm®Cortex®-A53 4 TOPS Vision SoC mit RGB-IR ISP für 4 Kameras, Machine Vision, Robotik, Smart HMI
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA4AEN-Q1 — SoC mit Quad Arm® Cortex®-A53, 4 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4VEN-Q1 — SoC mit Quad-Arm®-Cortex®-A53, 4 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BEAGLEY-AI — BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI Computer mit einer Platine, auf Basis von AM67A J722SXH01EVM — Evaluierungsmodul für TDA4VEN, TDA4AEN und AM67

Versionsinformationen

Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33 — Drahtlose Verbindungsmodule der BeagleBoard.org®-Stiftung für WiFi 6 und BLE 5.4 auf der Basis von C

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo
KDAB-3P-QT-DEMOS — Demo-Softwarebeispiel für die HMI der KDAB-Gruppe, geschrieben in Qt für AM6-Prozessoren
Betriebssystem (BS)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Einsatzbereite Industrial Embedded-Linux-Verteilung Torizon OS

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.