BEAGL-BONE-AI-64

BeagleBone® AI-64 Embedded Computing Board basierend auf Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 Prozessor

Überblick

BeagleBone® AI-64 von der BeagleBoard.org Foundation ist ein komplettes System für die Entwicklung von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen mit dem Komfort und der Erweiterbarkeit der BeagleBone-Plattform und der eingebauten Peripheriegeräte, um mit dem Lernen und der Entwicklung von Anwendungen zu beginnen.

Mit lokal gehosteten, sofort einsatzbereiten, auf Open-Source fokussierten Toolchains und Entwicklungsumgebungen sind lediglich ein Webbrowser, eine Stromquelle und eine Netzwerkverbindung erforderlich, um mit der Erstellung leistungsoptimierter Embedded-Anwendungen zu beginnen.

Branchenführende Erweiterungsmöglichkeiten werden durch die vertrauten BeagleBone-Cape-Header ermöglicht. Hunderte von Open-Source-Hardware-Beispielen und Dutzende von eingebetteten Erweiterungsoptionen sind ab Lager verfügbar.

Merkmale
  • Speicher
    • 4 GB DDR4-RAM
    • Integrierter 16 GB embedded MultiMediaCard (eMMC) Flash-Speicher
  • Prozessor
    • Dual-Arm®-Cortex®-A72-Mikroprozessor-Subsystem mit 2-GHz-C7x plus MMA (8 TOPS) und zwei C66x-Gleitkomma-Digitalsignalprozessoren (DSPs) mit VLIW (Very Long Instruction Word)
    • Drei Dual-Arm Cortex-R5-Coprozessoren
    • Zwei programmierbare Echtzeiteinheiten mit sechs Kernen und industrielles Kommunikationssubsystem (PRU-ICSSG)
    • 3D-Grafikprozessoreinheit (GPU) – PowerVR® Series8 GE8430
    • Beschleunigte Videocodecs (zwei 1080p30 H.264-Codierung, acht 1080p30 H.264/H.265-Decodierung)
  • Konnektivität
    • USB Typ C® für Strom und Superspeed-Dual-Role-Daten
    • Zwei USB-Superspeed-Type-A-Hosts
    • Gigabit-Ethernet
    • Mini DisplayPort™
    • Zwei vierspurige serielle Kameraschnittstellen (CSI) und Display mit serieller Schnittstellen (DSI)
    • Zwei 46-polige Anschlüsse
    • M.2 eKey
  • Softwarekompatibilität: Debian® GNU/Linux
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TDA4VM SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von BeagleBoard.org Foundation

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BEAGL-BONE-AI-64 — BeagleBone® AI-64 embedded computing board based on Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 processor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BEAGL-BONE-AI-64 BeagleBone® AI-64 embedded computing board based on Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 processor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

BEAGL-BONE-AI-64-PLATFORM — BeagleBone® AI-64 Embedded Computing Board basierend auf Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 Prozessor

Unterstützte Produkte und Hardware

BEAGL-BONE-AI-64-PLATFORM BeagleBone® AI-64 Embedded Computing Board basierend auf Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 Prozessor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Onlineschulungen
DOULS-3P-TRAINING DOULS - EdgeAI Training for TDA4VM, AM68 and AM69
Betriebssystem (BS)
TRZN-3P-TORIZON-OS Einsatzbereite Industrial Embedded-Linux-Verteilung Torizon OS

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.