BEAGLE-BADGE

Überblick

BeagleBadge führt eine neue Vision für Wearables ein, indem es leistungsstarke integrierte Erfassung mit unübertroffener Erweiterungsflexibilität kombiniert. Mit einem integrierten Lichtsensor, einem Beschleunigungsmesser/Gyroskop für präzise Positions- und Ausrichtungsrückmeldung und integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung wird Benutzenden ermöglicht, intuitive, kontextbewusste Interaktionen zu entwickeln. Neben seinen Kernfunktionen erschließen Dual-QWIIC-, Grove- und mikroBUS-Header Tausende zusätzliche Sensoren und Aktuatoren – von Pulsoximetern und UV-Spektroskopie bis hin zu Fingerabdrucklesern, GPS, Haptik und Audio. Diese außergewöhnliche Modularität verwandelt BeagleBadge in eine grenzenlose Innovationsplattform, die schnelles Prototyping, Forschung und reale Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Mensch-Maschine-Schnittstellen ermöglicht. Die Lösung inspiriert Kreativität und ist zugleich praktisch, skalierbar und für alle zugänglich.

Merkmale
  • 256 MB LPDDR4-RAM und 32 MB OSPI-Flash
  • 4,2 Zoll ePaper-Display
  • Erweiterte Hardwaresicherheit
  • BeagleMod-CC3301-1216-Modul, WiFi6 (2,4 GHz) + Bluetooth 5.2
  • LoRaWAN (Wio-SX1262-Modul) 
  • QWIIC-, Grove- und MikroBus-Erweiterungsanschlüsse
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U

 

WLAN-Produkte
CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von BeagleBoard.org Foundation

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BEAGLE-BADGE — BeagleBoard.org-Foundation-BeagleBadge-Computer mit einer Platine basierend auf AM62L

Unterstützte Produkte und Hardware

BEAGLE-BADGE — BeagleBoard.org-Foundation-BeagleBadge-Computer mit einer Platine basierend auf AM62L

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.