BIOSSW-C6747

DSP/BIOS-Entwicklungssoftware für TMS320C6747-, C6745-, C6743-Prozessoren

BIOSSW-C6747

Überblick

This development softawre provides a set of pre-tested system software components that enable OEMs to quickly develop applications based on the OMAP-L137x and TMS320C674x processors. The kit includes Linux and DSP/BIOS™ real-time kernel operating systems, middleware, device drivers, an application framework, and build tools. By making all the basic system software components immediately available, the kit allows developers to focus on their application code, where they can add most differentiation. This software is free and does not require any run-time royalties.

Additional Information:

Wiki: Getting Started Guide for OMAP-L137

Wiki: C674x

TI E2E™ Community

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™
Software-Entwicklungskit (SDK)
LINUXSDK-OMAPL137 Linux Software Development Kit (SDK) für OMAP-L137/C6747-Prozessoren

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 Fließkomma-Starterkit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos