TMDSOSKL137

TMDSOSKL137

Jetzt bestellen

Überblick

Das OMAP-L137/TMS320C6747-Fließkomma-Starterkit, das gemeinsam mit Spectrum Digital Inc. entwickelt wurde, ist eine kostengünstige Entwicklungsplattform, die die Entwicklung von hochpräzisen Anwendungen auf Basis der TI OMAP-L13x-Anwendungsprozessoren und der TMS320C674x Fest-/Schwebepunkt-DSPs (TMS320C6747, TMS320C6745 und TMS320C6743) beschleunigen soll. Das Kit verwendet USB-Kommunikation für echte Plug-and-Play-Funktionalität. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Entwickler können sofort mit innovativen Produktdesigns beginnen, indem Sie die voll ausgestattete integrierte Starterkit-Entwicklungsumgebung (IDE) von Code Composer Studio™ und die eXpressDSP™-Software mit dem DSP/BIOS™-Kernel verwenden. Dieses Kit enthält auch eine Demoversion der MontaVista Linux Pro 5.0 Toolkette.

Der Inhalt des Starterkits (SK) umfasst:
  • OMAP-L137/TMS320C6747 EVM mit 4 MB seriellem Flash-Speicher und 64 MB SDRAM
  • Code Composer Studio™ IDE (beschränkt auf die Verwendung mit dem Starterkit)
  • Demoversion der MontaVista Pro 5.0 Tools (zur Verwendung mit den nachfolgenden Versionen dieses Kits)
  • USB-Kabel
  • Universal-Stromversorgung
  • AC-Netzkabel
  • Dokument „Read Me First“

Merkmale

Hardware – Das Starterkit (SK) enthält den Anwendungsprozessor OMAP-L137, der sowohl einen 300-MHz‑Fest-/Fließkomma-C674x DSP-Kern als auch einen 300-MHz-ARM9-Prozessor umfasst. Diese C674x DSP-Generation wurde für Anwendungen entwickelt, die eine Fließkomma- und Festkomma-Präzision für energieeffiziente, vernetzte Anwendungen erfordern, wie z. B. Audio, Medizin und Industrie. Es ist die Entwicklungsplattform sowohl für den OMAP-L137 als auch für die Fest-/Fließkomma-DSPs C6747, C6745 und C6743. Zu den weiteren Hardware-Merkmalen des SK gehören die folgenden:
  • Integrierte JTAG-Unterstützung über USB
  • Hochwertiger 24-Bit-Stereo-Codec
  • Vier 3,5-mm-Audiobuchsen für Mikrofon, Line-In, Lautsprecher und Line-Out
  • 4 MB serieller Flash-Speicher und 64 MB SDRAM
  • Erweiterungsanschluss für steckbare Module
  • Integrierte Standard-IEEE-JTAG-Schnittstelle
  • +5-V-Universal-Stromversorgung

Software – Entwickler können sowohl den OMAP-L137-Anwendungsprozessor als auch die C6747-, C6745- und C6743-DSPs über die robuste und umfassende integrierte Entwicklungsumgebung Code Composer Studio™ von TI, DSP Link für die Interprozessorkommunikation, die MontaVista Linux Pro 5.0-Toolkette, DSP/BIOS-RTOS und DSP/BIOS-basierte sowie ARM-Linux-basierte Gerätetreiber sowie den Linux-Kernel/Bootloader ansteuern. Die Tools, die unter Windows© 98, Windows 2000 und Windows XP laufen, ermöglichen es Entwicklern, Projekte jeglicher Komplexität nahtlos zu verwalten.< /br>
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C6743 — Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6747 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, PBGA

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP-L137 — C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0099 — Referenzdesign für ein Audio-Vorverarbeitungssystem für sprachbasierte Anwendungen
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0099 — Referenzdesign für ein Audio-Vorverarbeitungssystem für sprachbasierte Anwendungen
Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 — TI-RTOS Processor SDK for OMAP-L137 and C6747, C6745, C6743 (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP-L137 — C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456 MHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Fließkomma-Starterkit

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 — TI-RTOS Processor SDK for OMAP-L137 and C6747, C6745, C6743 (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

close
Version: 06.03.00.106
Veröffentlichungsdatum: 19.04.2020

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP-L137 — C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456 MHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Fließkomma-Starterkit

Dokumentation

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the OMAP-L137/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TMDSOSKL137 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Third party document Technical Documentation & Schematics for OMAP-L137/C6747 Starter Kit -- from Spectrum Digital Inc. 11.12.2012

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment
Software-Entwicklungskit (SDK)
LINUXSDK-OMAPL137 — Linux Software Development Kit (SDK) für OMAP-L137/C6747-Prozessoren PROCESSOR-SDK-OMAPL137 — Prozessor-SDK für OMAPL137-Prozessoren TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos