BOOSTXL-K350QVG-S1

BOOSTXL-K350QVG-S1

Jetzt bestellen

Überblick

The BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA Display BoosterPack is an easy-to-use plug-in module for adding a touch screen color display to your Launchpad design. MCU LaunchPad developers can use this BoosterPack to start developing applications using the 320 x 240 pixel SPI controlled TFT QVGA display with resistive touch screen.

Merkmale
  • Kentec TFT LCD (P/N: K350QVG-V2-F)
    • 3.5 inch QVGA (320x240 resolution)
    • SPI Interface
    • 4-wire resistive touch screen
    • White LED Backlight
  • LED backlight driver circuit
  • Complies with the BoosterPack standard for use with 20 and 40 pin LaunchPads

Kit Contents

  • 1 x BOOSTXL-K350QVG-S1 BoosterPack Plug-in Module

Software Examples

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

BOOSTXL-K350QVG-S1 — Kentec QVGA Display BoosterPack

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU TIDM-CAPTIVATE-MSP432 — Referenzdesign für MSP432™-MCU mit MSP430™-MCU mit kapazitiver Touch-Technologie, Haptik und LCD TIDM-TM4C129POEAUDIO — Audiokommunikation mit Power Over Ethernet (PoE) – Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-K350QVG-S1 — Kentec QVGA Display BoosterPack

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU TIDM-CAPTIVATE-MSP432 — Referenzdesign für MSP432™-MCU mit MSP430™-MCU mit kapazitiver Touch-Technologie, Haptik und LCD TIDM-TM4C129POEAUDIO — Audiokommunikation mit Power Over Ethernet (PoE) – Referenzdesign
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch BOOSTXL-K350QVG-S1 QVGA Display BoosterPack™ Plug-in Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 01.04.2020
Zertifikat BOOSTXL-K350QVG-S1 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB
Evaluierungsplatine
EK-TM4C123GXL — ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C123G LaunchPad™-Evaluierungskit EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™-Evaluierungskit

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
MSP-GRLIB — MSP-Treiberbibliothek MSP-IQMATHLIB — Festkomma-Mathematikbibliothek für MSP
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung ENERGIA — Energia

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos