TIDM-1020

TIDM-1020

Designdateien

Überblick

Die Entwicklung eines energieeffizienten, verbundenen, Mikrocontroller (MCU)-basierten intelligenten Thermostats, der eine Vielzahl von Sensoren sicher mit der Cloud verbinden kann, um die Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen, ist das Ziel der meisten Entwickler intelligenter Thermostate. Das Referenzdesign TIDM-1020 bietet eine Softwarereferenz für die Implementierung eines solchen intelligenten Thermostats, bei dem der Baustein CC3220 als primäre MCU mit Wi-Fi®-Konnektivität verwendet wird. In diesem Anwendungshinweis werden Details zum Hinzufügen von Bluetooth Low Energy (BLE)-Konnektivität für die Bereitstellung für TIDM-1020 beschrieben.

Dieses Referenzdesign richtet sich an Entwickler von Thermostat-Endgeräten, Ingenieure und Systemauswerter. Das Design enthält Referenzcode zur Demonstration der Integration des CC3220SF-Bausteins in eine Vielzahl von analogen und digitalen Sensoren, Cloud-Konnektivitätsdiensten, Mensch-Maschine-Schnittstellen (Human Machine Interfaces, HMIs), passiven Infrarot (PIR)-Sensoren und externen Relaissteuerungen. Dieses Referenzdesign soll auch folgende Themen zeigen: energieeffiziente Verbindung mit dem Internet und der Cloud, Fernsteuerung und -programmierung, Fernüberwachung der Daten und sichere Over-the-Air (OTA)-Aktualisierung der Geräte- und Anwendungsfirmware. Dieses Design demonstriert dieses System mit IBM Watson oder AWS-Cloud-Diensten und bietet Details zur Konfiguration der Alexa Voice Services (AVS)-Cloud für die Sprachsteuerung aus der Cloud.

Merkmale
  • Zeigt eine Batterielebensdauer von ca. 6 Monaten mit 2AA-Batterien
  • HMI über ohmschen Touchscreen
  • Cloud-Konnektivität für Fernsteuerung und Sensordatenaggregation und -überwachung
    • IBM Watson
    • AWS mit Alexa-Sprachsteuerung
  • Sicherheitsfunktionen demonstrieren
    • Sicheres OTA-Update
    • Sicherer Server
    • Interner HTTPS-Server
    • Sichere Buchsen (SSL/TLS)
  • Bereitstellung (BLE-basiert, Zugangspunkt (Access Point, AP)-Modus und SmartConfig™)
  • Möglichkeit des geringen Stromverbrauchs
  • Konfigurierbare Sensoraktualisierungsrate
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEC9A.PDF (7009 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUDQ7A.PDF (3763 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRW28.PDF (129 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW29.PDF (2605 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW30.PDF (106 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW22.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW23.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW24.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW25.ZIP (270 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRW26.ZIP (482 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRW27.ZIP (3274 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEL8.ZIP (116 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCEL9.ZIP (138 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCEM0.ZIP (6634 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW31.PDF (129 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW32.PDF (2605 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW33.PDF (106 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW19.PDF (21 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRW20.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRW21.PDF (611 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3220MOD — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3220MODA — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3220R — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3220S — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3220SF — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3235MODAS — SimpleLink™ Wi-Fi-ZERTIFIZIERTE™ Dualband-Drahtlos-Antennenmodullösung

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3235MODASF — SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Dual-Band-Drahtlos-Antennenmodul mit 1 MB XIP Flash

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3235MODS — Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 256

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3235MODSF — Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 1 MB

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3235S — Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3235SF — Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

BOOSTXL-K350QVG-S1 — Kentec QVGA Display BoosterPack

Die Entwicklung eines energieeffizienten, verbundenen, Mikrocontroller (MCU)-basierten intelligenten Thermostats, der eine Vielzahl von Sensoren sicher mit der Cloud verbinden kann, um die Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen, ist das Ziel der meisten Entwickler intelligenter Thermostate. (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU TIDM-CAPTIVATE-MSP432 — Referenzdesign für MSP432™-MCU mit MSP430™-MCU mit kapazitiver Touch-Technologie, Haptik und LCD TIDM-TM4C129POEAUDIO — Audiokommunikation mit Power Over Ethernet (PoE) – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-K350QVG-S1 — Kentec QVGA Display BoosterPack

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU TIDM-CAPTIVATE-MSP432 — Referenzdesign für MSP432™-MCU mit MSP430™-MCU mit kapazitiver Touch-Technologie, Haptik und LCD TIDM-TM4C129POEAUDIO — Audiokommunikation mit Power Over Ethernet (PoE) – Referenzdesign
Entwicklungskit

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

Die Entwicklung eines energieeffizienten, verbundenen, Mikrocontroller (MCU)-basierten intelligenten Thermostats, der eine Vielzahl von Sensoren sicher mit der Cloud verbinden kann, um die Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen, ist das Ziel der meisten Entwickler intelligenter Thermostate. (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP-0083 — Referenzdesign für Sprachauslösung und -verarbeitung mit Cloudverbindung an IBM Watson TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP-0083 — Referenzdesign für Sprachauslösung und -verarbeitung mit Cloudverbindung an IBM Watson TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU
Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad

Die Entwicklung eines energieeffizienten, verbundenen, Mikrocontroller (MCU)-basierten intelligenten Thermostats, der eine Vielzahl von Sensoren sicher mit der Cloud verbinden kann, um die Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen, ist das Ziel der meisten Entwickler intelligenter Thermostate. (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010029 — Referenzdesign für portablen, 16-phasigen SpO2 mit mehreren Sensoren und Pulsfrequenzmesser (HRM) mi TIDA-01580 — Referenzdesign zur drahtlosen Überwachung für EKG, SpO2, PTT und Pulsfrequenz für Wearables im Mediz TIDC-01005 — Referenzdesign für batteriebetriebene intelligente Schlösser mit Cloud-Konnektivität mit SimpleLink™ TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010029 — Referenzdesign für portablen, 16-phasigen SpO2 mit mehreren Sensoren und Pulsfrequenzmesser (HRM) mi TIDA-01580 — Referenzdesign zur drahtlosen Überwachung für EKG, SpO2, PTT und Pulsfrequenz für Wearables im Mediz TIDC-01005 — Referenzdesign für batteriebetriebene intelligente Schlösser mit Cloud-Konnektivität mit SimpleLink™ TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

TIDCEM1 — TIDM-1020_SOURCE_CODE

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU

TIDCEM1 — TIDM-1020_SOURCE_CODE

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcem1 or www.ti.com/lit/xx/tidcem1a/tidcem1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEM1. Please update any bookmarks accordingly.
Anwendungssoftware und Frameworks

TIDCEX2 — TIDM-1020_SOURCE_CODE_3.x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU

TIDCEX2 — TIDM-1020_SOURCE_CODE_3.x

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcex2 or www.ti.com/lit/xx/tidcex2/tidcex2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEX2. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden CC3220 SimpleLink™ Wireless MCU Based Thermostat+BLE Provisioning (Rev. A) 30.09.2020
* Designleitfaden SimpleLink™ CC3220 Wireless MCU-Based Thermostat Design with Alexa Voice Control (Rev. A) 03.10.2018
Technischer Artikel Being smart isn’t enough for thermostats today PDF | HTML 26.04.2018
Anwendungshinweis Designing Thermostats With CC3220 SimpleLink Single-Chip Wi-Fi MCU SoC 30.10.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC32XX-SDK — SimpleLink™ Wi-Fi®CC32xx Software Development Kit (SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — Energieeffiziente SimpleLink™-Softwareentwicklungskits (SDKs)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos