MSP-IQMATHLIB

MSP-IQMATHLIB

Downloads

Überblick

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.

MSP devices supported by MSP-IQmathlib:

  • MSP430F1xx
  • MSP430F2xx
  • MSP430G2xx
  • MSP430F4xx
  • MSP430F5xx
  • MSP430F6xx
  • MSP430FRxx
  • MSP432P4xx
MSP-IQmathlib is easy to integrate into your designs. This library is free and can be used in Code Composer Studio or downloaded as a standalone package. Read the included User’s Guide for an in depth look at benchmarks and function descriptions.

Merkmale
  • Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
  • Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
  • Free – simply use in Code Composer Studio or download the library

  • Library
  • User’s Guide
  • Examples

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

MSP-IQMATHLIB Fixed Point Math Library for MSP

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC430F5123 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5135 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5137 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSP430F2252-Q1 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 16-MHZ-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-BIT-ADC, I2C/SPI/UART für die Automobilindustrie MSP430G2201-Q1 16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 2 kb Flash, 128 B SRAM, Timer MSP430G2231-Q1 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 2 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2453-Q1 16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I MSP430G2553-Q1 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer NN325-Q1 Multi-Sensing-Touchmanager
Weitere Drahtlosprodukte
RF430CL330H Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle RF430F5978 RF430F59xx MSP430 SoC mit Hochfrequenz-Kern und Niederfrequenz-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-ORIENTATIONTRACKER Referenzdesign für energiesparende Orientierungserfassung
Download-Optionen

MSP-IQMATHLIB Fixed Point Math Library for MSP

close
Aktuelle Version
Version: 01.10.00.05
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2015

IQmathLib for MSP Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

IQmathLib for MSP Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme

IQmathLib for MSP Zip Package

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC430F5123 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5135 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5137 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSP430F2252-Q1 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 16-MHZ-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-BIT-ADC, I2C/SPI/UART für die Automobilindustrie MSP430G2201-Q1 16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 2 kb Flash, 128 B SRAM, Timer MSP430G2231-Q1 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 2 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2453-Q1 16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I MSP430G2553-Q1 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer NN325-Q1 Multi-Sensing-Touchmanager
Weitere Drahtlosprodukte
RF430CL330H Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle RF430F5978 RF430F59xx MSP430 SoC mit Hochfrequenz-Kern und Niederfrequenz-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-ORIENTATIONTRACKER Referenzdesign für energiesparende Orientierungserfassung

Dokumentation

Neuheiten

  • Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
  • Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
  • Free – simply use in Code Composer Studio or download the library

Versionsinformationen

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Benutzerhandbuch MSP IQMath Users Guide 26.02.2015
Technischer Artikel How FRAM can help you find your car PDF | HTML 23.07.2015
Technischer Artikel How MSP430FRx MCUs can achieve higher performance PDF | HTML 21.07.2015
Technischer Artikel What new can you do with the MSP430FR6972 MCU? PDF | HTML 03.06.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-ORIENTATIONTRACKER Referenzdesign für energiesparende Orientierungserfassung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos