TIDM-MINI-DC
Datenkonzentrator-Referenzdesign für kleinere AMI-Netzwerke reduziert die Infrastrukturkosten
TIDM-MINI-DC
Überblick
Das Referenzdesign TIDM-MINI-DC implementiert eine leichte Datenkonzentratorlösung (DC) für Powerline-Kommunikation (PLC) mit einer integrierten Ethernet-Repeater-Funktion. Ein Stromnetznetzwerk ist statisch, was bedeutet, dass nach der Installation der Endknoten die Anzahl der Knoten, die von einem DC unterstützt werden, fest ist. Stromversorger haben oft viele Zubringerleitungen mit nur einer geringen Anzahl von Endverbrauchern. Die Installation einer hochleistungsfähigen DC-Lösung, die eine große Anzahl von Endknoten für diese Zuführungen unterstützt, ist nicht kostengünstig. Dieses Design bietet eine kostengünstige PLC-DC-Lösung zur Unterstützung kleinerer Netzwerke mit einer Ethernet-Repeater- (oder Edge-Router-)Funktion zur Verbindung des lokalen PLC-Netzwerks mit einem Ethernet-basierten Backbone-Netzwerk, so dass ein Kontrollzentrum die PLC-Endknoten direkt steuern kann.
Merkmale
- Unterstützt ein Netzwerk von bis zu 32 Knoten mit einer leichten Datenkonzentratorlösung, die dieselbe Plattform wie die PLC-Serviceknoten verwendet
- Erweitert die Netzwerkabdeckung mit SPS/Ethernet-Repeatern (oder Edge-Routern), die Ethernet- und PLC-Netzwerke miteinander verbinden
- TM4C1294 ist ein Einchip-MCU-Baustein mit integriertem Ethernet-MAC/PHY
- Unterstützt sowohl CENELEC-A- als auch FCC-Frequenzbänder mit der Mini-DC-Lösung auf Basis von TMS320F28375S und AFE032
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY
TMS320F28375S — C2000™ 32-Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12--ADC
TMS320F28375S-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe
TM4C123GH6PM — 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2 CAN, RTC, USB, 64-pol. LQF
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Data Concentrator Smaller AMI Networks Reduces Infrastructure Cost Design Guide | 20.09.2016 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.