BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW

Downloads

Überblick

With either the bq24153AEVM-697, bq24156AEVM-697, bq24157BEVM, bq24158EVM-697 or BQ24159EVM-697 connected to a Windows PC via the USB-TO-GPIO box, this software provides a PC-based GUI interface so that you can communicate with the IC using the I2C communication protocol.

Merkmale

This interface allows the change of internal registers for various parameters (e.g., charge current, regulation voltage, etc.) using easy-to-understand drop-down boxes and buttons. Alternatively, use a register bed to change each register's 1's and 0's directly.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterielader-ICs
BQ24153A — I2C, Einzelzellen, 1,55 A, Abwärtsbatterielader mit OTG und Vovp=6,5 V BQ24156A — I2C, Einzelzelle, Abwärtsbatterielader, 1,55 A BQ24158 — I2C, Einzelzellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und ohne Batterieerkennung beim Einschalten BQ24159 — Vollintegriertes Schaltmodus-Einzellen-Li-Ion-Ladegerät mit voller USB-Konformität.
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24157EVM-697 — Evaluierungsmodul BQ24157EVM-697 BQ24158EVM-697 — Evaluierungsmodul für BQ24158 vollständig integriertes Switchmode-Li-Ion-Ladegerät mit einer Zelle
Download-Optionen

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2014
Produkte
Batterielader-ICs
BQ24153A — I2C, Einzelzellen, 1,55 A, Abwärtsbatterielader mit OTG und Vovp=6,5 V BQ24156A — I2C, Einzelzelle, Abwärtsbatterielader, 1,55 A BQ24158 — I2C, Einzelzellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und ohne Batterieerkennung beim Einschalten BQ24159 — Vollintegriertes Schaltmodus-Einzellen-Li-Ion-Ladegerät mit voller USB-Konformität.
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24157EVM-697 — Evaluierungsmodul BQ24157EVM-697 BQ24158EVM-697 — Evaluierungsmodul für BQ24158 vollständig integriertes Switchmode-Li-Ion-Ladegerät mit einer Zelle

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc283 or www.ti.com/lit/xx/sluc283c/sluc283c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC283. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos