BQ24157EVM-697

BQ24157EVM-697

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ24157EVM-697 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24157 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I2C interface

Merkmale
  • High-efficiency fully integrated NMOS-NMOS synchronous buck charger with 3-MHz frequency.
  • Integrated power FETs for up to 1.55-A charge rate.
  • Programmable battery voltage, charge current, and input current via I2C™ interface.
  • Boost-mode operation for USB OTG.
  • LED indication for status signals.
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up.
  • Jumpers available. Easy-to-change connections.
Batterielader-ICs
BQ24157 — I2C, 1-Zellen-1,55-A-Abwärts-Batterielader mit OTG BQ24157S — I2C, 1-Zellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24157EVM-697 — BQ24157EVM-697 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24157EVM-697 — BQ24157EVM-697 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterielader-ICs
BQ24153A — I2C, Einzelzellen, 1,55 A, Abwärtsbatterielader mit OTG und Vovp=6,5 V BQ24156A — I2C, Einzelzelle, Abwärtsbatterielader, 1,55 A BQ24158 — I2C, Einzelzellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und ohne Batterieerkennung beim Einschalten BQ24159 — Vollintegriertes Schaltmodus-Einzellen-Li-Ion-Ladegerät mit voller USB-Konformität.
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24157EVM-697 — Evaluierungsmodul BQ24157EVM-697 BQ24158EVM-697 — Evaluierungsmodul für BQ24158 vollständig integriertes Switchmode-Li-Ion-Ladegerät mit einer Zelle

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2014
Produkte
Batterielader-ICs
BQ24153A — I2C, Einzelzellen, 1,55 A, Abwärtsbatterielader mit OTG und Vovp=6,5 V BQ24156A — I2C, Einzelzelle, Abwärtsbatterielader, 1,55 A BQ24158 — I2C, Einzelzellen, 1,25 A, Abwärts-Batterielader mit OTG und ohne Batterieerkennung beim Einschalten BQ24159 — Vollintegriertes Schaltmodus-Einzellen-Li-Ion-Ladegerät mit voller USB-Konformität.
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24157EVM-697 — Evaluierungsmodul BQ24157EVM-697 BQ24158EVM-697 — Evaluierungsmodul für BQ24158 vollständig integriertes Switchmode-Li-Ion-Ladegerät mit einer Zelle

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc283 or www.ti.com/lit/xx/sluc283c/sluc283c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC283. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide bq24153A/56A/57/58/59EVM Fully Integrated, Switch-Mode, One-Cell, Li-Ion Chgr (Rev. C) 12.05.2014
Zertifikat BQ24157EVM-697 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos