BQ24168EVM-721

BQ24168EVM-721

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input-currentsensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a small WCSP package

Merkmale
  • 153-mm × 153-mm × 1.2-mm footprint for entire solution
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable battery voltage, charge current, input current, and status via I2C™ interface
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V (bq24160/161/163) or 4.2 V – 6 V (bq24168)
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
Batterielader-ICs
BQ24168 I2C 1-Zellen- 2,5A-Abwärtsladegerät mit zwei Eingängen, Power Path und 6,5V OVP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLUC267 — bq2416xEVM software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24160EVM-721 2,5 A, Dual-Eingang, Einzelzellen-Li-Ion-Batterielader mit Schaltmodus und Leistungszweig – Evaluier BQ24160EVM-742 2,5 A, Dual-Eingang, Einzelzellen-Li-Ion-Batterielader mit Schaltmodus und Leistungszweig – Evaluier BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721-Evaluierungsmodul BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721-Evaluierungsmodul

SLUC267 bq2416xEVM software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.12.2011
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ24160EVM-721 2,5 A, Dual-Eingang, Einzelzellen-Li-Ion-Batterielader mit Schaltmodus und Leistungszweig – Evaluier BQ24160EVM-742 2,5 A, Dual-Eingang, Einzelzellen-Li-Ion-Batterielader mit Schaltmodus und Leistungszweig – Evaluier BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721-Evaluierungsmodul BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc267 or www.ti.com/lit/xx/sluc267/sluc267.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC267. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLUC308.ZIP (278 KB)
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
* EVM User's guide WCSP-Packaged bq24160/161/163/168 Evaluation Module (Rev. A) 12.01.2012
Zertifikat BQ24168EVM-721 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
TI-CHARGER-GUI GUI-Software zur Verwendung mit Evaluierungsmodulen für USB2ANY und Akkuladung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos