BTV-3P-FMC

Überblick

Die BTV-3P-FMC-Lösung bietet Steuerungs- und Kommunikationsfunktionen für Heimfitnessgeräte, einschließlich zwei Funktionsmodulen: Steuermodul mit Eigenstromversorgung und Steuermodul mit Bluetooth-Kommunikation.
Diese Lösung wurde für Heimfitnessgeräte wie Rudergeräte und Trainingsräder entwickelt und könnte das gesamte System durch vom Menschen erzeugte kinetische Energie versorgen, die den Generator antreibt, den Belastungswiderstand steuert, die Belastungsmetrik-Parameter misst und mit mobilen Geräten/Pads/Cloud kommuniziert.

Merkmale
  • Versorgen Sie das gesamte System durch vom Menschen erzeugte kinetische Energie, die den Generator antreibt    
  • Steuerung des Belastungswiderstands    
  • Messung von Belastungsmetrik-Parametern (z. B. Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Stromerzeugung)    
  • Unterstützung des Standard-FTMS-Bluetooth-Protokolls für die Kommunikation mit mobilen Anwendungen    
  • Unterstützung des Standard-Modbus-Protokolls für die Kommunikation mit der Hauptsteuerplatine    
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1104 — 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Beijing Touchvision Technology Co., Ltd

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

BTV-3P-FMC-BT — Steuermodul für Heimfitnessgeräte mit Bluetooth-Kommunikation

Unterstützte Produkte und Hardware

BTV-3P-FMC-BT — Steuermodul für Heimfitnessgeräte mit Bluetooth-Kommunikation

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

BTV-3P-FMC-CTRL — Steuermodul für Heimfitnessgeräte mit Eigenstromversorgung

Unterstützte Produkte und Hardware

BTV-3P-FMC-CTRL — Steuermodul für Heimfitnessgeräte mit Eigenstromversorgung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Beijing Touchvision Technology Co., Ltd.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.