C55XCODECS

C55XCODECS

Downloads

Überblick

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into audio and speech applications. Click GET SOFTWARE button (above) to access the most recent, tested codec versions available. Datasheets and Release Notes are on that page, as well as in each installer.

 

 

Additional Information:

Merkmale

C55x Codecs are optimized for use on any TM320C55x™ devices. C55x Codecs offer:

  • Free, object code with production licensing
  • WINDOWS installers
  • C55x Audio Codecs were tested on C5505 and C5510 devices
  • C55x Speech Codecs were tested on C5510 device
  • All codecs are eXpressDSP™ compliant
  • Performance data are specified in each codec Datasheet
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Codec

C55XCODECSAUD — Audio Codecs for C55x - Software and Documentation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320VC5507-EP — Verbessertes Produkt, C5507 Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5501 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 300 MHz TMS320VC5502 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5503 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 200 MHz TMS320VC5505 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320VC5506 — C55x-Festkomma-DSP – 108 MHz mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5507 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5509A — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5510A — Digitale Festkomma-Signalprozessoren
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP5912 — Anwendungsprozessor
Download-Optionen

C55XCODECSAUD — Audio Codecs for C55x - Software and Documentation

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.002
Veröffentlichungsdatum: 07.03.2010
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320VC5507-EP — Verbessertes Produkt, C5507 Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5501 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 300 MHz TMS320VC5502 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5503 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 200 MHz TMS320VC5505 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320VC5506 — C55x-Festkomma-DSP – 108 MHz mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5507 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5509A — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5510A — Digitale Festkomma-Signalprozessoren
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP5912 — Anwendungsprozessor

Dokumentation

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant

All the C55x codecs were tested on C5505 and C5510

SUPPORTED PLATFORMS:All these audio modules can be used on any of the C55x based platforms like C5505, C5510 and C5502

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory configuration

Software-Codec

C55XCODECSPCH — Speech Codecs for C55x - Software and Documentation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320VC5507-EP — Verbessertes Produkt, C5507 Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5501 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 300 MHz TMS320VC5502 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5503 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 200 MHz TMS320VC5505 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320VC5506 — C55x-Festkomma-DSP – 108 MHz mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5507 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5509A — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5510A — Digitale Festkomma-Signalprozessoren
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP5912 — Anwendungsprozessor
Download-Optionen

C55XCODECSPCH — Speech Codecs for C55x - Software and Documentation

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.001
Veröffentlichungsdatum: 07.03.2010

G726 Data Sheet for Encoder and Decoder

SHA-256-Prüfsumme

G722 Data Sheet for Encoder and Decoder

SHA-256-Prüfsumme

G722.1 Data Sheet for Encoder and Decoder

SHA-256-Prüfsumme

G722.2 Data Sheet for Encoder and Decoder

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320VC5507-EP — Verbessertes Produkt, C5507 Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5501 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 300 MHz TMS320VC5502 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5503 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 200 MHz TMS320VC5505 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320VC5506 — C55x-Festkomma-DSP – 108 MHz mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5507 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5509A — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5510A — Digitale Festkomma-Signalprozessoren
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP5912 — Anwendungsprozessor

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant

All the C55x codecs were tested on C5510

All the speech codec releases have both encoder and decoder

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C55x based platforms

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

C55X_Speech_Codecs Product Downloads
Data Sheets and Release Notes
G726 Encoder and Decoder, Version 2.00.00.012 DataSheetG726 Data Sheet for Encoder and Decoder128K
G726 Encoder and Decoder, Version 2.00.00.012 ReleaseNotesG726 Release Notes52K
G722 Encoder and Decoder, Version 1.20.00.002 DataSheetG722 Data Sheet for Encoder and Decoder392K
G722 Encoder and Decoder, Version 1.20.00.002 ReleaseNotesG722 Release Notes76K
G722.1 Encoder and Decoder, Version 1.00.00.00 DataSheetG722.1 Data Sheet for Encoder and Decoder392K
G722.1 Encoder and Decoder, Version 1.00.00.00 ReleaseNotesG722.1 Release Notes60K
G722.2 Encoder and Decoder, Version 2.00.01.003 DataSheetG722.2 Data Sheet for Encoder and Decoder388K
G722.2 Encoder and Decoder, Version 2.00.01.003 ReleaseNotesG722.2 Release Notes72K
Windows Downloads
G726 Encoder and Decoder, Version 2.00.00.012G726 Encoder and Decoder1700K
G722 Encoder and Decoder, Version 1.20.00.002G722 Encoder and Decoder2884K
G722.1 Encoder and Decoder, Version 1.00.00.00G722.1 Encoder and Decoder3340K
G722.2 Encoder and Decoder, Version 2.00.01.003G722.2 Encoder and Decoder2148K

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos