Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C55XCODECSAUD

Audio Codecs for C55x - Software and Documentation

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00.002
Veröffentlichungsdatum: 07.03.2010
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320VC5507-EP — Verbessertes Produkt, C5507 Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5501 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 300 MHz TMS320VC5502 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5503 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 200 MHz TMS320VC5505 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320VC5506 — C55x-Festkomma-DSP – 108 MHz mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5507 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5509A — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5510A — Digitale Festkomma-Signalprozessoren
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP5912 — Anwendungsprozessor

Dokumentation

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant

All the C55x codecs were tested on C5505 and C5510

SUPPORTED PLATFORMS:All these audio modules can be used on any of the C55x based platforms like C5505, C5510 and C5502

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory configuration