CC-DEBUGGER

CC-DEBUGGER

Jetzt bestellen

Überblick

The CC Debugger is a small programmer and debugger for the TI Low Power RF System-on-Chips. It can be used together with IAR Embedded Workbench for 8051 (version 7.51A or later) for debugging and SmartRF Flash Programmer for flash programming. The CC Debugger can also be used for controlling selected devices from SmartRF Studio.

Merkmale

Contents in the box:

  • CC Debugger
  • Mini USB cable
  • 10-pin flat cable with 2x5 2.54mm connector
  • 10-pin flat cable with 2x5 1.27mm connector
  • Converter board 2.54mm-1.27mm connector
  • Documentation

CC-Debugger can be used to program and debug the following 8051-based system-on-chips from Texas Instruments:

  • CC1110, CC1111
  • CC2430, CC2431
  • CC2510, CC2511
  • CC2530, CC2531, CC2533
  • CC2540, CC2541
  • CC2543, CC2544, CC2545

It is possible to control the same devices from SmartRF Studio. In addition, CC-Debugger can control the following transceivers from SmartRF Studio:

  • CC1120, CC1121, CC1125, CC1175
  • CC1100, CC1101, CC110L, CC113L, CC115L
  • CC2500, CC2520

It can also be used to program the PurePath Wireless devices:

  • CC8520, CC8521
  • CC8530, CC8531
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 — System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 — Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2540 — Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

 

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 — Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU

 

Sub-1-GHz-Transceiver
CC1101 — Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L — Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1200 — Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch

 

Weitere Drahtlosprodukte
CC2510 — 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2511 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2543 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART CC2544 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART CC2545 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Debug-Tastkopf

CC-DEBUGGER — Debugger und Programmiersystem für RF-System-on-Chips

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2543-BROADCASTER-RD — TI Broadcaster-Referenzdesign mit iBeacon-Technologie
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC-DEBUGGER — Debugger und Programmiersystem für RF-System-on-Chips

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2543-BROADCASTER-RD — TI Broadcaster-Referenzdesign mit iBeacon-Technologie
Treiber oder Bibliothek

SWRC212 — Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Debug-Tastkopf
CC-DEBUGGER — Debugger und Programmiersystem für RF-System-on-Chips

SWRC212 — Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 10.05.2011
Hardware-Entwicklung
Debug-Tastkopf
CC-DEBUGGER — Debugger und Programmiersystem für RF-System-on-Chips

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc212 or www.ti.com/lit/xx/swrc212a/swrc212a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC212. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC-DEBUGGER Design Files (Rev. A) 16.08.2019
Zertifikat CC-DEBUGGER EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 13.08.2019
Benutzerhandbuch CC Debugger User's Guide (Rev. H) 17.04.2014
Benutzerhandbuch CC Debugger Quick Start Guide (Rev. B) 23.02.2012
Anwendungshinweis DN304 – CCxxxx Development Tools USB Driver Installation Guide 11.05.2011

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Programmiertool
FLASH-PROGRAMMER — SmartRF Flash Programmer

Designtools & Simulation

Berechnungstool
PACKET-SNIFFER — SmartRF-Protokoll-Packet-Sniffer SMARTRFTM-STUDIO — SmartRF Studio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos