CC1111EMK868-915

CC1111 USB-Evaluierungsmodulkit, 868/915 MHz

CC1111EMK868-915

Jetzt bestellen

Überblick

The CC1111 USB dongle makes it easy to have a direct connection between a PC and a sub-1 GHz network based on compatible radios, like the CC1101, CC1120, CC1110, and CC430. The dongle is a complete reference design demonstrating how to use the USB and RF interfaces on the CC1111 system-on-chip.

The dongle operates in the 868 MHz and 915 MHz frequency bands.

  • Use the USB firmware and examples (swrc088) as a basis to develop and test USB device software for the CC1111. If you have the complete CC1110-CC1110DK, you can run several examples:
    • Wireless serial port application (CDC)
    • Wireless mouse and keyboard (HID)
    • Any other USB class can also be implemented based on the generic USB firmware library. Refer to the USB firmware user guide for more information.
  • Use the dongle as a packet capture device for the SmartRF Packet Sniffer. Configured correctly, the dongle can capture packets over-the-air and the sniffer application can parse and display the contents.

Note that a SmartRF04EB (included in the CC1110-CC1111DK) or a CC-Debugger (sold separately) is needed to program the CC1111 device.

Also note that the CC1111 USB Dongle has passed USB compliance tests. The USB TID is 10005584.

Merkmale

The CC1111 USB Evaluation Kit includes:

  • One CC1111 USB dongle with chip antenna for 868 and 915 MHz operation

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

CC1111EMK868-915 — CC1111EMK868-915 Evaluation Module Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC1111EMK868-915 CC1111EMK868-915 Evaluation Module Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

SWRC088 — CC USB Firmware Library and Examples

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2531 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM
Weitere Drahtlosprodukte
CC2510 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2511 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2531-RF4CE Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU
Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
CC1111EMK868-915 CC1111 USB-Evaluierungsmodulkit, 868/915 MHz CC2531EMK CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit

SWRC088 CC USB Firmware Library and Examples

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2009
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2531 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM
Weitere Drahtlosprodukte
CC2510 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2511 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2531-RF4CE Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU
Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
CC1111EMK868-915 CC1111 USB-Evaluierungsmodulkit, 868/915 MHz CC2531EMK CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc088 or www.ti.com/lit/xx/swrc088c/swrc088c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC088. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide CC1111 USB Evaluation Module Kit 868/915 MHz Quick Start Guide 05.11.2015
Zertifikat CC1111EMK868-915 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch CC1111/CC2511 USB HW User's Guide (Rev. B) 31.07.2009
Benutzerhandbuch CC USB Software Examples User's Guide 11.05.2009

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
SIMPLICITI SimpliciTI-konformer Protokollstapel

Designtools & Simulation

Berechnungstool
PACKET-SNIFFER SmartRF-Protokoll-Packet-Sniffer

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos