CC2538EM-RD

CC2538EM-RD

Designdateien

Überblick

This 2.4 GHz RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the license free 2.4 GHz frequency band.

Merkmale
  • Recommended PCB layout for optimum performance
  • PCB stackup
  • RF decoupling
  • PCB antenna and SMA connector
  • Discrete balun design
  • Component types and values
  • Component manufacturers

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR188.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SWRR113.ZIP (747 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR187.PDF (36 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS769 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

CC2538EMK — CC2538 Evaluation Module Kit

This 2.4 GHz RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the license free 2.4 GHz frequency band.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2538-CC2592EM-RD — Referenzdesign CC2538-CC2592EM CC2538EM-RD — CC2538EM-Referenzdesign CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2538EMK — CC2538 Evaluation Module Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2538-CC2592EM-RD — Referenzdesign CC2538-CC2592EM CC2538EM-RD — CC2538EM-Referenzdesign CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos