CC2538-CC2592EM-RD

Referenzdesign CC2538-CC2592EM

CC2538-CC2592EM-RD

Designdateien

Überblick

The CC2538-CC2592EM reference design demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz low-power RF solution.

The CC2538+CC2592 combo provides a powerful solution for IEEE 802.15.4 and/or ZigBee™ applications requiring long range (higher output power) and improved sensitivity. The CC2538-CC2592EM reference design is the recommended starting point for integrating these two devices in your hardware solution. Please follow the reference design carefully to get optimum performance.

Merkmale
  • FCC/IC/CE compliant
  • PCB antenna
  • 4 layer PCB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRC286.ZIP (1549 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2538Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC25922,4-GHz-Reichweiten-Extender mit bis zu +22 dBm Ausgangsleistung

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit

The CC2538-CC2592EM reference design demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2538-CC2592EM-RD Referenzdesign CC2538-CC2592EM CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2538-CC2592EM-RD Referenzdesign CC2538-CC2592EM CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten
Tochterkarte

CC2538EMK — CC2538 Evaluation Module Kit

The CC2538-CC2592EM reference design demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2538-CC2592EM-RD Referenzdesign CC2538-CC2592EM CC2538EM-RD CC2538EM-Referenzdesign CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2538EMK CC2538 Evaluation Module Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2538-CC2592EM-RD Referenzdesign CC2538-CC2592EM CC2538EM-RD CC2538EM-Referenzdesign CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 27.02.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos