CC2541KEYFOB-RD

CC2541KEYFOB-RD

Designdateien

Überblick

The Bluetooth Smart Keyfob is a small-form factor, coin-cell powered mobile accessory with buttons, buzzer, LEDs and accelerometer, demonstrating the use of several of the BLE GATT service profiles, like the  proximity and battery service profiles.

Merkmale
  • Bluetooth Smart keyfob
  • Runs on CR2032 coin cell battery
  • PCB antenna
  • Two-colored LED
  • Buzzer
  • Accelerometer
  • Two buttons
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR192.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR191.PDF (186 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SWRR114.ZIP (1040 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie

CC2541-Q1Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62730Abwärtswandler mit Bypass-Modus für drahtlose Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

CC2541DK-MINI — CC2541 Mini Development Kit

The Bluetooth Smart Keyfob is a small-form factor, coin-cell powered mobile accessory with buttons, buzzer, LEDs and accelerometer, demonstrating the use of several of the BLE GATT service profiles, like the  proximity and battery service profiles.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2541KEYFOB-RD Referenzdesign für Keyfob mit dem CC2541 CC2543-BROADCASTER-RD TI Broadcaster-Referenzdesign mit iBeacon-Technologie CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2541DK-MINI CC2541 Mini Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2541KEYFOB-RD Referenzdesign für Keyfob mit dem CC2541 CC2543-BROADCASTER-RD TI Broadcaster-Referenzdesign mit iBeacon-Technologie CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos