CC2541DK-MINI

CC2541-Mini-Entwicklungskit

CC2541DK-MINI

Jetzt bestellen

Überblick

The CC2541DK-MINI development kit provides a working reference design for software development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications based on the Texas Instruments CC2541. The included "keyfob" board operates as a BLE peripheral device, and contains modifiable software that can be tailored towards different applications. Using BTool (Windows PC application) along with the included CC2540 USB Dongle, the Texas Instruments BLE stack can be tested and verified while developing custom applications.

Merkmale

The kit contains the following hardware components:


1 x CC2540 USB Dongle: This is the device that will be acting as the BLE Master. It connects to a Windows PC’s USB port, and is pre-loaded with the master demo application software.


1 x CC2541 Keyfob: This is the device that will be acting as the BLE Slave. The keyfob can be mounted inside the included plastic enclosure. It operates on a single CR2032 coin cell battery, and contains a two-colored LED, a buzzer, an accelerometer, and two buttons.


1 x CC Debugger with accessories: This is used to flash the software onto both the USB dongle as well as the keyfob. It can also be used for debugging software using IAR Embedded Workbench.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

 

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

CC2541DK-MINI — CC2541 Mini Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2541KEYFOB-RD Referenzdesign für Keyfob mit dem CC2541 CC2543-BROADCASTER-RD TI Broadcaster-Referenzdesign mit iBeacon-Technologie CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2541DK-MINI CC2541 Mini Development Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2541KEYFOB-RD Referenzdesign für Keyfob mit dem CC2541 CC2543-BROADCASTER-RD TI Broadcaster-Referenzdesign mit iBeacon-Technologie CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten
Berechnungstool

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312PSIP Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S CC430F5123 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5137 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651P3 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2652P Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
MCUs für die Sensorik
CC430F6127 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6135 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6147 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1020 Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9 CC1021 Mehrfachkanal-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen mit Abständen von 50 kHz o CC1070 Energieeffizienter und kostengünstiger Einzel-Chip-CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF-Transmitter für Schmalba CC1100 Hochintegrierter Mehrkanal-RF-Transceiver für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch CC1100E Energieeffizienter drahtloser Sub-1GHz-Transceiver für Frequenzbänder in China und Japan CC1101 Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1121 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1125 Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC113L Drahtloser Value Line-Empfänger für Sub-1 GHz CC1150 Hochintegrierter drahtloser Mehrkanal-Transmitter für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbra CC115L Drahtloser Value Line-Sender für Sub-1 GHz CC1175 Hochleistungsfähiger drahtloser Sender für Schmalbandsysteme CC1200 Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1201 Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2543 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART CC2544 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART CC2545 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART CC2550 Kostengünstiger 2,4-GHz-Sender für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch im 2,4-GHz-ISM- CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC1125DK CC1125-Entwicklungskit CC1200DK CC1200-Entwicklungskit CC2541DK-MINI CC2541-Mini-Entwicklungskit CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90 BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz BOOSTXL-CC1125 CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU SMARTRF06EBK SmartRF06-Evaluierungsplatine SMARTRFTRXEBK SmartRF-Transceiver-Evaluierungsplatine
Schnittstellenadapter
BOOST-CCEMADAPTER EM Adapter BoosterPack
Tochterkarte
CC1120EMK-169 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 169 MHz CC1120EMK-420-470 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 420–470 MHz CC1120EMK-868-915 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 868–915 MHz CC1200EMK-420-470 CC1200-Evaluierungsmodulkit, 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC2530EMK CC2530-Evaluierungsmodulkit CC2531EMK CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK CC2538-Evaluierungsmodulkit CC2540EMK-USB Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

close
Version: 2.32.0
Veröffentlichungsdatum: 20.12.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312PSIP Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S CC430F5123 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5137 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651P3 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2652P Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
MCUs für die Sensorik
CC430F6127 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6135 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6147 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1020 Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9 CC1021 Mehrfachkanal-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen mit Abständen von 50 kHz o CC1070 Energieeffizienter und kostengünstiger Einzel-Chip-CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF-Transmitter für Schmalba CC1100 Hochintegrierter Mehrkanal-RF-Transceiver für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch CC1100E Energieeffizienter drahtloser Sub-1GHz-Transceiver für Frequenzbänder in China und Japan CC1101 Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1121 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1125 Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC113L Drahtloser Value Line-Empfänger für Sub-1 GHz CC1150 Hochintegrierter drahtloser Mehrkanal-Transmitter für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbra CC115L Drahtloser Value Line-Sender für Sub-1 GHz CC1175 Hochleistungsfähiger drahtloser Sender für Schmalbandsysteme CC1200 Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1201 Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2543 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART CC2544 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART CC2545 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART CC2550 Kostengünstiger 2,4-GHz-Sender für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch im 2,4-GHz-ISM- CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC1125DK CC1125-Entwicklungskit CC1200DK CC1200-Entwicklungskit CC2541DK-MINI CC2541-Mini-Entwicklungskit CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90 BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz BOOSTXL-CC1125 CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU SMARTRF06EBK SmartRF06-Evaluierungsplatine SMARTRFTRXEBK SmartRF-Transceiver-Evaluierungsplatine
Schnittstellenadapter
BOOST-CCEMADAPTER EM Adapter BoosterPack
Tochterkarte
CC1120EMK-169 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 169 MHz CC1120EMK-420-470 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 420–470 MHz CC1120EMK-868-915 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 868–915 MHz CC1200EMK-420-470 CC1200-Evaluierungsmodulkit, 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC2530EMK CC2530-Evaluierungsmodulkit CC2531EMK CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK CC2538-Evaluierungsmodulkit CC2540EMK-USB Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch

Dokumentation

SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer

Compressed source file archive

Versionsinformationen

SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.

Neuheiten

  • Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
  • Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
  • Various improvements and bug-fixes
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) PDF | HTML 27.01.2020
Zertifikat CC2541DK-MINI EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Benutzerhandbuch CC2541 Mini Development Kit Quick Start Guide (Rev. C) PDF | HTML 19.10.2016
Whitepaper Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 25.03.2014
Benutzerhandbuch CC2540 and CC2541 Mini Development Kit User's Guide (Rev. C) 11.01.2013

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Debug-Tastkopf
CC-DEBUGGER Debugger und Programmiersystem für RF-System-on-Chips

Referenzdesigns

Referenzdesign
CC2541KEYFOB-RD Referenzdesign für Keyfob mit dem CC2541

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
BLE-STACK Bluetooth-Softwarestack mit geringem Stromverbrauch

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos