CC256XB-BT-SP

Bluetooth Service Pack für CC256xB

CC256XB-BT-SP

Downloads

Überblick

Das Paket enthält Initialisierungsskripts (für BT4.0 und BT4.1) und Add-Ons (für Audio-/Sprachverarbeitung und für BLE-Unterstützung).

CC256x -BT-SP

Die CC256x Bluetooth Service Packs (SP) sind obligatorische Initialisierungsskripts, die Fehlerbehebungen und plattformspezifische Konfigurationen enthalten. Sie müssen nach jedem Arbeitstakt in den entsprechenden CC256x-Baustein geladen werden. Die CC256x SPs werden in Form einer Bluetooth Script (BTS)-Datei geliefert. Eine BTS-Datei ist eine skriptbasierte Binärdatei, welche die Aktionen definiert, die auf die eingebetteten HCI-Befehle und HCI-Ereignisse in der Datei selbst angewendet werden sollen.

Um den Chip bedienen zu können, lädt der Stack zunächst das Initialisierungsskript herunter und nutzt dann das entsprechende Add-on pro Benutzeranforderung (es kann jeweils nur ein Add-on verwendet werden).

Spezifische Chip- und Plattformunterstützung

Das Service Pack enthält verschiedene BTS-Dateien pro Baustein (CC2560B, CC25604B, CC2560 und CC2564) und pro Plattform (eine für MSP430 V1.4 R2 und eine für ältere MSP430-Versionen oder für andere Plattformen).

Weitere Informationen zu den verschiedenen Optionen finden Sie in der „Anleitung und den Versionshinweisen zu CC256x Service Packs“ (siehe unten).

Umwandlung des Service Packs in das Format „.h“ für den Bluetooth-Stack von TI

Service Pack (SP) BTS-Dateien (d. h. „*.bts“) sollten mit dem Bluetooth Hardware-Evaluierungstool (BHET, siehe „Entwicklungstools“ unten) in eine C-Header-Datei („*.h“) umgewandelt werden, um es mit dem Bluetooth-Stack von TI zu verwenden. Das BHET-Tool kann von unserem Haupt-Wiki heruntergeladen werden sowie Informationen, wie man es in das gewünschte Format ändert und speichert finden Sie hier. Die neuesten Bluetooth-Stack-Versionen von TI müssen je nach Chip-Revision die Dateien \Bluetopia\btpsvend\CC256XB.h (oder \Bluetopia\btpsvend\CC256X.h) ersetzen (indem Sie die Originaldatei sichern).

Hinweis: Der Energiesparmodus muss über die Service Packs (SP) ausgeschaltet werden, da er vom Bluetooth-Stack von TI übernommen wird.

Merkmale
  • Classic Bluetooth und Bluetooth Low Energy
  • 115,2 kbit/s UART-Baudrate
  • XTAL-Support
  • Ruhemodus aktiviert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

CC256XB-BT-SP TI dual-mode Bluetooth® service pack for CC256x

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

CC256XB-BT-SP TI dual-mode Bluetooth® service pack for CC256x

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. B) PDF | HTML 10.06.2025
Weitere Dokumente TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 20.02.2025
Anwendungshinweis Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 19.10.2022
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 21.12.2021
EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 31.08.2021
Beratung zur Cybersicherheit InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22.06.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18.05.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 18.05.2020
Benutzerhandbuch Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 01.10.2015
EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide 24.07.2015
Benutzerhandbuch TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 08.07.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CC256XMSPBTBLESW Dual-Mode Bluetooth-Stack von TI auf MSP430™-MCUs

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
CC2564MODAEM Dual-Mode Bluetooth® CC2564-Modul mit integrierter Antenne – Evaluierungsplatine

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.