CC2564MODAEM

Dual-Mode Bluetooth® CC2564-Modul mit integrierter Antenne – Evaluierungsplatine

CC2564MODAEM

Jetzt bestellen

Überblick

The CC2564MODAEM evaluation board contains the Bluetooth BR/EDR/LE HCI solution. Based on TI's CC2564B dual-mode Bluetooth single-chip device, the bCC2564MODA is intended for evaluation and design purposes, reducing design effort and enabling fast time to market.


For a complete evaluation solution, the CC2564MODAEM board plugs directly into TI hardware development kits, including MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5438, DK-TM4C123G, and DK-TM4C129X. Moreover, a certified and royalty-free TI Bluetooth Stack (TIBLUETOOTHSTACK-SDK) is available for the MSP430 and TM4C12x MCUs.


The CC2564MODA provides best-in-class RF performance with a transmit power and receive sensitivity that provides range of about 2X compared to other BLE-only solutions.

Merkmale
  • Dual-mode (Bluetooth & Bluetooth low energy ) Bluetooth Specification v4.1
  • Integrated antenna on CC2564MODA for ready-to-use application
  • The device is FCC, IC, CE certified with a certified and royalty-free TI Bluetooth Stack, getting started guide, demos, and UART and PCM/I2S Interface
  • Class 1.5 Transmit Power (+10dBm)and High sensitivity (-93 dBm typ.)
  • EM connectors that plug directly into the TI hardware development kits:
    • MSP-EXP430F5529
    • MSP-EXP430F5438
    • DK-TM4C123G
    • DK-TM4C129X

  • 1 CC2564MODAEM board with TI CC2564MODA device
  • 1 jumper block for MSP-EXP430F5438 board
  • 4 jumpers for MSP-EXP430F5529 board
  • MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5438, DK-TM4C123G, and DK-TM4C129X boards sold separately

Low-power MCUs
MSP430F5229 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 8 KB SRAM, 10-bit ADC, Komparator, DMA, 1,8 V-Split-Rail E/A MSP430F5259 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 10-bit ADC, Komparator, DMA, 1,8 V-Split-Rail E/A MSP430F5438 25-MHz-MCU mit 256-KB-Flash-Speicher, 16 KB-SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5638 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F5659 20-MHz-MCU mit 512 KB Flash-Speicher, 64 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB

 

WLAN-Produkte
CC2560 Bluetooth® 4.0 mit erweiterter Datenrate (EDR) CC2564 Bluetooth® 4.0 mit Enhanced Data Rate (EDR), Low Energy (LE) und ANT CC2564MODA Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul mit integrierter Antenne CC2564MODN Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC2564MODAEM — Dual-mode Bluetooth CC2564 Module with Integrated Antenna Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2564MODAEM Dual-mode Bluetooth CC2564 Module with Integrated Antenna Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

CC256X-REPORTS — Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC2564 Bluetooth® 4.0 mit Enhanced Data Rate (EDR), Low Energy (LE) und ANT CC2564C Bluetooth®-Dual-Mode-Transceiver qualifiziert nach Bluetooth Core 5.1 CC2564MODA Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul mit integrierter Antenne CC2564MODN Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-CC2564MODA TMP107-Temperatursensor Daisy-Chain-BoosterPack™-Einsteckmodul CC2564MODAEM Dual-Mode Bluetooth® CC2564-Modul mit integrierter Antenne – Evaluierungsplatine CC2564MODNEM Dual-Modus-Bluetooth®-CC2564-Modul – Evaluierungsplatine CC256XCQFN-EM CC2564C Dual-Mode Bluetooth®-Controller – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

CC256X-REPORTS Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

close
Version: 5.20.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2021
Produkte
WLAN-Produkte
CC2564 Bluetooth® 4.0 mit Enhanced Data Rate (EDR), Low Energy (LE) und ANT CC2564C Bluetooth®-Dual-Mode-Transceiver qualifiziert nach Bluetooth Core 5.1 CC2564MODA Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul mit integrierter Antenne CC2564MODN Bluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-CC2564MODA TMP107-Temperatursensor Daisy-Chain-BoosterPack™-Einsteckmodul CC2564MODAEM Dual-Mode Bluetooth® CC2564-Modul mit integrierter Antenne – Evaluierungsplatine CC2564MODNEM Dual-Modus-Bluetooth®-CC2564-Modul – Evaluierungsplatine CC256XCQFN-EM CC2564C Dual-Mode Bluetooth®-Controller – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

Versionsinformationen

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

Neuheiten

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 10
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module With Integrated Antenna Evaluation Board 07.07.2015
Zertifikat CC2564MODAEM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 03.03.2021
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Technischer Artikel The dual-mode Bluetooth® module you’ve been waiting for is here PDF | HTML 17.02.2016
Weitere Dokumente Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 03.02.2016
Benutzerhandbuch TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 08.07.2015
Benutzerhandbuch CC2564MODA Evaluation Board Quick Start Guide 01.07.2015
Benutzerhandbuch CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide 21.05.2015
Benutzerhandbuch CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 19.05.2015
Whitepaper Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 25.03.2014

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB
Schnittstellenadapter
CC256XSTBTBLESW Dual-Mode Bluetooth®-Stack von TI auf STM32F4-MCUs

Referenzdesigns

Referenzdesign
BT-MSPAUDSOURCE-RD Referenzdesign für Audioquelle mit Bluetooth und MSP-MCU CC256XEM-RD CC256x Bluetooth®-Referenzdesign

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CC256XB-BT-SP Bluetooth Service Pack für CC256xB CC256XM4BTBLESW Dual-Mode-Bluetooth®-Stack von TI auf TM4C-MCUs CC256XMSPBTBLESW Dual-Mode Bluetooth-Stack von TI auf MSP430™-MCUs
Software-Entwicklungskit (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK Dual-Mode Bluetooth®-Stack von TI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos