CC2745R10-CS-EVM

CC2745R10-CS-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul für Channel Sounding (CS) wurde entwickelt, um Kundschaften ein Referenzdesign eines drahtlosen Geräts zur Verfügung zu stellen, das für die Entwicklung von Channel-Sounding-Hardware- und -Software verwendet werden kann.

Merkmale
  • CC2745R10-Q1-Drahtlos-MCU mit bis zu +10 dBm Ausgangsleistung
  • 2–2,4-GHz-PCB-Antenne mit U.FL-Anschluss für externe Antennen und geleitete Messungen
  • 10-polige Arm®-Cortex®-Anschlüsse
  • TCAN3404DRQ1-CAN-FD-Transceiver
  • TPS7B82-Q1-LDO
  • 2 Status-LEDs
  • SPI- und UART-Schnittstellen
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm CC2755R7 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 864 kB Flash und +10 dBm

 

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2744R7-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 — Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 Kanalabtastungs-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 Kanalabtastungs-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

CC2745R10-CS-EVM-DOC-CERT — CC2745R10-CS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 Kanalabtastungs-Evaluierungsmodul

CC2745R10-CS-EVM-DOC-CERT — CC2745R10-CS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 24.06.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 Kanalabtastungs-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

CC2745R10-CS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide CC2745R10-CS-EVM User's Guide PDF | HTML 22.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos