CC85XXDK-HEADSET-RD

CC85XXDK-HEADSET-RD

Designdateien

Überblick

The CC85XX-HEADSET board reference design contains production material i.e., schematics, layout files, gerbers and BOM for the boards used in the CC85XXDK-HEADSET Development Kit. The design files are supplied as Gerbers, PDF-files and in Cadstar format. The reference design demonstrates good design techniques for RF and Audio layout and decoupling. For optimum RF and audio performance, the design should be copied as accurately as possible.

Merkmale

Features of the reference design:

  • Analog audio input and output (2x 3.5mm mini-jack)
  • 2 LEDs for battery charging status and audio network status
  • 3 control buttons for power, volume, pairing
  • Li-ion battery charging via USB
  • Fully programmable with PurePath Wireless Configurator PC tool
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRR079.ZIP (1127 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-CODECs

TLV320AIC3204 — Energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit PowerTune™-Technologie

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25015 — Einzelliges Standalone-0,5-A-Li-Ion-Akkuladegerät mit synchronem Abwärtswandler, Ausgang einstellbar

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8520 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 2 Kanä

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8530 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 3 Kanä

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden CC85xxDK-Headset Reference Design 07.04.2011

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATH-WL-CFG — PurePath™-Drahtloskonfigurator

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos