PUREPATH-WL-CFG

PurePath™-Drahtloskonfigurator

PUREPATH-WL-CFG

Downloads

Überblick

Die Bausteine CC85XX werden in einem unprogrammierten Zustand von TI geliefert und müssen mit Firmware programmiert werden, damit sie in einer Kundenanwendung ausgeführt werden können. Je nach Parametern wie Netzwerk- und Anwendungsrolle (Audiosender, Audioempfänger usw.), Art des Audio-Streamings und Schaltkreisdesign der Anwendung ist eine unterschiedliche Firmware erforderlich.

Der PurePath-Drahtloskonfigurator (PurePath Wireless Configurator, PPWC) ist ein grafisches PC-Tool, das zusammen mit CC85XX-Bausteinen verwendet wird. Es ist kein zusätzliches Tool für von Drittanbietern erforderlich. PPWC arbeitet mit vorkompilierten Bilddateien. PPWC patcht diese Dateien anhand der Benutzereingabe, um ein herunterladbares Firmware-Image zu generieren. Der Entwickler kann dann den CC85XX-Baustein direkt aus PPWC über das CC-Debugger-Tool (im Lieferumfang von CC85XXDK enthalten) programmieren oder als Intel HEX-Datei ausgeben (zur Produktionsprogrammierung).

Ab der Version 1.0.3 ist die Firmware nicht mit mehr mit den Firmwareversionen 1.0.2 und früher kompatibel. Die Firmware 1.0.3 führt eine verbesserte Prüfung der HF-Paketintegrität ein, welche die Robustheit der PurePath-Drahtlosplattform erheblich verbessert. Weitere Informationen finden Sie im Änderungsprotokoll des PurePath-Drahtloskonfigurators. Wenden Sie sich an den Kundendienst von TI, um Zugriff auf ältere Firmware zu erhalten.

Bausteinoptionen des PurePath-Drahtloskonfigurators:

Netzwerk- und Anwendungsrolle

Betrieb (autonom oder Host-gesteuert)

Audioschnittstelle:

  • Externes Audiogerät (z. B. Audio-Codec TLV320AIC3101)
  • Takt- und Datenformat für die externe Audioschnittstelle

Audio-Streaming:

  • Zuordnung zwischen Kanälen auf der lokalen Audioschnittstelle (mit dem externen Audiogerät verbunden) und den über das PurePath-Drahtlosnetzwerk übertragenen Audiosignalen
  • Audio-Streaming-Format für jeden einzelnen Audio-Stream
  • Abtastraten und Audiolatenz

Anpassung der Audiogeräte:

  • Für das ausgewählte externe Audiogerät, sofern es mit I2C konfiguriert wurde: Kundenspezifische Konfiguration der Registereinstellungen

Lautstärkeregelung:

  • Weiterleitung der Informationen zur Lautstärkeregelung
  • Tasten zur Lautstärkeregelung
  • Minimale und maximale Lautstärke

Geräteidentifikation:

  • Hersteller- und Produktidentifikation

Funk:

  • LED für den Netzwerkstatus (Blinkmuster)
  • Optionen für die Netzwerkkopplung (Taste oder fest), einschließlich Filterung nach Hersteller und Produkt-ID

Energiemanagement:

  • Ein-/Aus-Taste
  • Timeout-Konstanten

E/A-Zuordnung:

  • Zuordnung von E/A-Funktionen (z. B. Taste zur Netzwerkkopplung) zu E/A-Pins (z. B. GIO3)

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

PUREPATH-WL-CFG PurePath™ Wireless configurator

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

PUREPATH-WL-CFG PurePath™ Wireless configurator

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATH-WL-CMD PurePath™ Drahtlos-Gerät

Referenzdesigns

Referenzdesign
CC85XXDK-HEADSET-RD PurePath – drahtloses Headset-Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos