CEL-3P-CMP9605

Überblick

Das Miniaturmodul mit Dual-Band Wi-Fi 6 + BT5.4 von CEL ist ein kompaktes Funkmodul, das alle wichtigen Funkschaltungen einschließlich PMIC, optimierter Antenne zum Bereitstellen einer stabilen Leistung und Halbloch-Anschlüssen für einfache Herstellung umfasst. Das Modul ist gemäß FCC, IC und CE zertifiziert. Verbinden Sie Ihren Baustein einfach und integrieren Sie den entsprechenden Treiber. Dann sind Sie bereit, Ihr Produkt mit drahtloser Verbindung zu aktivieren.

Dieses vielseitige Funkgerät kann mit verschiedenen Host-Bausteinen verwendet werden. Das Team von CEL untrstützt Sie dabei, es mit Ihrem HOST zu verbinden und ordnungsgemäß zu konfigurieren. Die Lösung unterstützt auch verschiedene Anwendungsmodi wie AP, STA und gleichzeitiges AP+STA. Die integrierte Koexistenz ermöglicht es Ihrer Anwendung, sowohl WLAN als auch BT auszuführen.

Die Antenne ist hocheffizient und bietet omnidirektionale Leistung, wodurch höherer Durchsatz, reduzierte Latenz, verbesserter Stromverbrauch, schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten, bessere Netzwerkkapazität und einfach ein optimiertes Netzwerk mit höherer Zuverlässigkeit ermöglicht werden.

Merkmale
  • Frequency: 2.4GHz, 5GHz
  • Wireless Features: Wi-Fi 6, BT5.4
  • Wi-Fi: 802.11ax, TWT, AP, STA
  • Bluetooth: 5.4, Coded PHY, Adv Ext, Coex
  • Architecture: HOSTED
  • Operating System: Linux®, Android™, RTOS
  • Interfaces: Wi-Fi SDIO, BT UART
  • Coexistence: Wi-Fi, Bluetooth
  • Certified: FCC, IC, CE
WLAN-Produkte
CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von California Eastern Laboratories

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

Unterstützte Produkte und Hardware

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an California Eastern Laboratories.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.