CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

Ceva-Waves LEAP Phase Based Channel Sounding algorithm

CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

Von: Ceva Inc.
Jetzt bestellen

Überblick

For applications such as digital keys for car access, smart access such as door lock, logical access (password replacement), industrial automation and asset tracking, Ceva provides the Ceva-Waves LEAP (Low Energy Algorithm for Positioning) Channel Sounding algorithm. This is a small footprint and low MIPS software solution that processes Phase Coherent Tone (PCT) samples captured by the Bluetooth® radio to deliver secure and decimeter‑level ranging accuracy, even in multipath or non‑line‑of‑sight environments. This algorithm works well on the TI CC2340 and CC2755 SimpleLink™ families of wireless MCUs supporting Bluetooth LE.

Merkmale
  • Provides estimated distance in centimeters
  • Supports multiple antennas
  • Supports calibration offset
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher CC2755P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose MCU mit EdgeAI-Unterstützung, weniger als 1µA-Standbystrom

 

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Treiber oder Bibliothek

CEVA-WAVES-LEAP — Ceva-Waves LEAP phase based Channel Sounding algorithm

Unterstützte Produkte und Hardware

CEVA-WAVES-LEAP Ceva-Waves LEAP phase based Channel Sounding algorithm

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Ceva Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.