CIRCUIT060006

CIRCUIT060006

Überblick

Ein Dehnungsmessstreifen ist ein Sensor, dessen Widerstand mit der angewandten Kraft variiert. Zum Messen der Widerstandschwankung wird der Dehnungsmessstreifen in einer Brückenkonfiguration angeordnet. Dieses Design verwendet einen Instrumentenschaltkreis mit zwei Operationsverstärkern zur Verstärkung eines Differenzialsignals, das durch die Widerstandsänderung eines Dehnungsmessstreifens erzeugt wird. Durch Variieren von R10 wird am Ausgang der Wheatstone-Brücke eine kleine Differenzspannung erzeugt, welche in die zwei Instrumentenverstärkereingänge des Operationsverstärkers eingespeist wird.
Merkmale
  • Einzelne 5-V-Stromversorgung mit Half-Supply-Referenz
  • Eingang: -2,22 mV bis 2,27 mV Differenzial
  • Ausgang: 225mV bis 4,72V
  • Widerstandsänderung des Dehnungsmessstreifens: 115 - 125 Ohm
  • Verstärkung: 1001 V/V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Strain gauge bridge amplifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 08.10.2024
Circuit design Two op amp instrumentation amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
Circuit design Single-Supply Strain Gauge Bridge Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 26.04.2023
Circuit design Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 30.03.2022
Circuit design Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) PDF | HTML 23.12.2020
Anwendungshinweis How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24.10.2019
Designleitfaden Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide 02.11.2015

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos