CIRCUIT060012

CIRCUIT060012

Überblick

Der Tiefpassfilter (LP-Filter) mit Mehrfachrückkopplung (MFB) ist ein aktiver Filter zweiter Ordnung. Vref stellt eine DC-Abweichung zum Aufnehmen von Anwendungen mit einzelner Stromversorgung bereit. Dieser LP-Filter invertiert das Signal (Verstärkung = –1 V/V) für Frequenzen im Pass-Band. Ein MFB-Filter ist vorzuziehen, wenn die Verstärkung hoch oder der Q-Faktor groß ist (z. B. 3 oder höher).
Merkmale
  • Einzelne 5-V-Stromversorgung
  • Eingang: +/-2,45 V
  • Ausgang: 50 mV bis 4,95 V
  • Grenzfrequenz: 10 kHz
  • Verstärkung: -1 V/V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, multiple feedback low-pass filter circuit PDF | HTML 28.06.2021
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
Anwendungshinweis Active Low-Pass Filter Design (Rev. D) PDF | HTML 02.02.2023
Anwendungshinweis Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW 04.08.2017
Anwendungshinweis Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications 23.02.2005
Anwendungshinweis More Filter Design on a Budget 06.12.2001

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos