CIRCUIT060013

Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis

CIRCUIT060013

Überblick

Dieses Design invertiert das Eingangssignal,IN, und wendet eine Signalverstärkung von 1000 V/V oder 60 dB an. Der invertierende Verstärker mit T-Rückkopplungsnetzwerk kann verwendet werden, um eine hohe Verstärkung ohne einen kleinen Wert für R4 oder sehr große Werte für die Rückkopplungswiderstände zu erhalten.
Merkmale
  • Duale +/– 5 V-Stromversorgung.
  • Eingang: +/– 2,5 mV.
  • Ausgang: +/– 2,5 V.
  • Bandbreite: 5 kHz
  • Verstärkung: 1000 V/V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
Circuit design Inverting Amplifier With T-Network Feedback Circuit (Rev. A) PDF | HTML 15.02.2022
Circuit design Transimpedance amplifier with T-network circuit PDF | HTML 12.03.2021

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD176 Referenzdesign für Fotodiodenverstärker mit einzelner Stromversorgung, 1 MHz

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos