CIRCUIT060016

CIRCUIT060016

Überblick

Dieser Schaltkreis verwendet eine nicht invertierende Verstärkerschaltung zur Verstärkung des Mikrofonausgangssignals. Dieser Schaltkreis hat eine sehr gute Amplitudenebenheit und weist nur geringe Frequenzgangabweichungen über den Audiofrequenzbereich auf. Der Schaltkreis ist für den Betrieb an einer einzelnen 5-V-Stromversorgung ausgelegt.
Merkmale
  • Einzelne 5-V-Stromversorgung
  • Eingangsdruck: 100-dB-Schalldruck (2 Pa)
  • Max. Ausgabe: 1,228 Vrms
  • Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Non-inverting microphone pre-amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
Benutzerhandbuch Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 02.02.2015

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD181 — Referenzdesign für Elektretmikrofon-Vorverstärker mit einzelner Spannungsversorgung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos