CIRCUIT060025

CIRCUIT060025

Überblick

Dieses Design verstärkt die Differenz zwischen Vi1 und Vi2 und gibt ein einseitig geerdetes Signal aus, während es die Gleichtaktspannung unterdrückt. Der lineare Betrieb eines Messeinrichtungsverstärkers hängt vom linearen Betrieb seines Grundbausteins ab: den Operationsverstärkern. Ein Operationsverstärker arbeitet linear, wenn sich die Eingangs- und Ausgangssignale innerhalb der Eingangsgleichtakt- bzw. Ausgangsschwingungsbereiche des Bausteins befinden. Die Versorgungsspannungen, welche zur Stromversorgung der Operationsverstärker verwendet werden, definieren diese Bereiche.
Merkmale
  • Eingang:
    • min. V = ±1 V
    • max. V = ±2 V
  • Ausgang: ±10 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
  • Vcm: ±10 V
  • Verstärkungsbereich: 5 V/V bis 10 V/V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Analog Design Journal VCM vs. VOUT plots for instrumentation amplifiers with two op amps 30.10.2015
Circuit design Two op amp instrumentation amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2024
Analog Design Journal Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 24.10.2016
Analog Design Journal Linear operating region of two-op-amp instrumentation amplifiers with gain stage 21.07.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos