CIRCUIT060031

CIRCUIT060031

Überblick

Diese Low-Side-Strommesslösung mit einzelner Stromversorgung erkennt Laststrom zwischen 10 μA und 10 mA exakt. Zur genauen Messung des Drei-Dekaden-Laststrombereichs wurde ein einzigartiges aber einfaches Verstärkungsschaltnetzwerk implementiert.
Merkmale
  • Eingang: 10 μA bis 10 mA
  • Ausgang: 100 mV bis 4,9 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design 3-decade, load-current sensing circuit (Rev. A) PDF | HTML 01.02.2019

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD104 — Stromsensorlösung, 10 uA–10 mA, Lowside, einzelne Stromversorgung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos