CIRCUIT060033

CIRCUIT060033

Überblick

Die in der folgenden Abbildung gezeigte bidirektionale Low-Side-Strom-Shunt-Überwachungslösung kann Ströme von –4 A bis 4 A genau messen, wobei die Designparameter für verschiedene Strommessbereiche problemlos verändert werden können. Strom-Shunt-Monitore der Familie INA21x verfügen über integrierte Präzisionsverstärkungswiderstände und eine Nulldrift-Architektur, welche eine Strommessung mit maximalen Abfällen über den Shunt bis zu nur 10 mV im Vollausschlag ermöglicht.
Merkmale
  • Eingang: Iin = –4 A / 4 A, Vcm = 12,5 V
  • Ausgang: 0,5 V bis 4,5 V
  • Versorgung: Vs = 5 V, Vref = 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Anwendungshinweis Low-Side Current Shunt Op-Amp Circuit to 3-V Single-Ended ADC for Cost-Optimized (Rev. A) 29.09.2021
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021
Circuit design Low-Drift, Low-Side, Bidirectional Current Sensing Circuit (Rev. A) PDF | HTML 02.12.2020
Benutzerhandbuch 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 11.12.2015
Designleitfaden +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 08.12.2014

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos