CIRCUIT060037

Präziser Überstrom-Haltespeicher-Schaltkreis

CIRCUIT060037

Überblick

Diese High-Side-Strommesslösung verwendet einen Strommessverstärker, einen Komparator mit integrierter Referenz und einen P-Kanal-MOSFET, um einen Überstrom-Latch-Schaltkreis zu erschaffen. Wenn ein Laststrom erkannt wird, welcher größer ist als 200 mA, trennt der Schaltkreis das System von seiner Stromquelle. Der Komparatorausgang wird verriegelt (hält die Gate-Quellenspannung des P-Kanal-MOSFET auf 0 V), bis die Stromversorgung des Schaltkreises aus- und wieder eingeschaltet wird. Dies geschieht, weil der Komparator das Gate des P-Kanal-MOSFET ansteuert und das Signal wieder in den Referenz-Pin des Strommessverstärkers einspeist.
Merkmale
  • Laststrom-Ioc = 200 mA
  • Typische Systemversorgung: Vs = 24 V
  • Strommessverstärker: Verstärkung = 20 V/V
  • Komparator-Ausgangsstatus: Überstrom: Voh = Vs
  • Normalbetrieb: Vol = Vs – 5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Precision overcurrent latch circuits (Rev. A) PDF | HTML 27.09.2024
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos