CIRCUIT060040

CIRCUIT060040

Überblick

Dieser Transimpedanzverstärker mit einer T-Netzwerk-Rückkopplungskonfiguration wandelt einen Eingangsstrom in eine Ausgangsspannung um. Die Strom-zu-Spannung-Verstärkung basiert auf dem äquivalenten Widerstand des T-Netzwerks, welcher größer ist als jeder der im Schaltkreis verwendeten Widerstände. Daher ermöglicht die T-Netzwerk-Rückkopplungskonfigurationsschaltung eine sehr hohe Verstärkung ohne den Einsatz großer Widerstände in der Rückkopplungsstufe oder einer zweiten Verstärkungsstufe, wodurch Rauschen, Stabilitätsprobleme und Fehler im System reduziert werden.
Merkmale
  • Eingang: Ii = 0 A bis 100 nA
  • Ausgang: Vo = 0 V bis 3,2 V
  • Bandbreite: f = 10 kHz
  • Versorgung:
    • Vcc = 3,3 V
    • Vee = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Transimpedance amplifier with T-network circuit PDF | HTML 12.03.2021
Application brief Simplify Transimpedance Applications with High-bandwidth, Precision JFET Op Amps 21.05.2019
Anwendungshinweis Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 07.03.2018
Anwendungshinweis Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 16.05.2017
Benutzerhandbuch 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 16.09.2014

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD176 Referenzdesign für Fotodiodenverstärker mit einzelner Stromversorgung, 1 MHz

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos