CIRCUIT060043

CIRCUIT060043

Überblick

Dieser Schaltkreis versorgt eine Last, RL, mit einen präzisen Strom, IL, mit niedrigem Pegel. Das Design funktioniert mit einer einzigen 5-V-Versorgung und verwendet einen driftarmen Präzisions-Operationsverstärker und einen Messeinrichtungsverstärker. Einfache Modifikationen erlaubt die Veränderung der Reichweite und Genauigkeit des Spannungs-zu-Strom-(V-I)-Wandlers.
Merkmale
  • Eingang: 0,49 V bis 4,9 V
  • Ausgang: 1 µA bis 10 µA
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V/li>
    • Vee = 0 V
  • Lastwiderstand: 0 Ω bis 390 Ω
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Low-level voltage-to-current converter circuit (Rev. A) PDF | HTML 10.10.2024
Anwendungshinweis How to Design a Simple Constant Current/Constant Voltage Buck Converter 26.06.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD107 — Referenzdesign für niederpegeligen V-nach-I-Wandler, 0 bis 5 V Eingang auf 0 bis 5 uA Ausgang

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos