CIRCUIT060059

CIRCUIT060059

Überblick

Dieser Schaltkreis steuert die Anstiegsgeschwindigkeit einer analogen Verstärkungsstufe. Dieser Schaltkreis ist für symmetrische Anstiegsgeschwindigkeitsanwendungen vorgesehen. Die gewünschte Anstiegsgeschwindigkeit muss langsamer sein als die des Operationsverstärkers, welcher zur Implementierung des Anstiegsgeschwindigkeitsbegrenzers ausgewählt worden ist.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -10 V bis 10 V
  • Ausgang: Vo = -10 V bis 10 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Slew-rate limiter circuit (Rev. B) PDF | HTML 14.10.2024
Benutzerhandbuch Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide 10.12.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD140 — Referenzdesign für einzelne Operationsverstärker-Anstiegsratenbegrenzer

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos