CIRCUIT060060

CIRCUIT060060

Überblick

Dieser Präzisions-Vollwellengleichrichter mit einzelner Stromversorgung ist für hohe Eingangsspannungen optimiert worden. Wenn Vi > 0 V, D1 umgekehrt vorgespannt ist und der obere Teil des Schaltkreises, U1, aktiviert ist, entsteht ein Schaltkreis mit einer Verstärkung von 1 V/V. Wenn Vi > 0 V, D1 vorwärts vorgespannt ist und der untere Teil des Schaltkreises, U2, aktiviert ist, entsteht ein invertierter Verstärkerschaltkreis mit einer Verstärkung von -1 V/V.
Merkmale
  • Eingang: Vi = 9 V
  • Ausgang: Vo = 4,5 V
  • Frequenz: f_max = 50 kHz
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Single-supply, high-input voltage, full-wave rectifier circuit PDF | HTML 13.04.2021
Benutzerhandbuch Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 08.01.2014
Anwendungshinweis Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 14.03.2001

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD124 — Referenzdesign für auf niedrige Eingangsspannung optimierten Präzisions-Vollweggleichrichter mit ein

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos