CIRCUIT060061

CIRCUIT060061

Überblick

Dieser Schaltkreis wandelt einen einseitig geerdeten Eingang von 0,1 V bis 2,4 V in einen differenziellen Ausgang von ±2,3 V an einer einzelnen Stromversorgung von +2,7 V um. Der Eingangs- und der Ausgangsbereich können nach Bedarf skaliert werden, solange der Gleichtaktbereich des Operationsverstärkers und Grenzen für den Ausgangsspannungshub eingehalten werden.
Merkmale
  • Eingang: Vi = 0,1 V bis 2,4 V
  • Ausgang: Vo = -2,3 V bis 2,3 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 2,7 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Single-ended input to differential output circuit (Rev. B) PDF | HTML 15.10.2024
Circuit design Single-ended to differential using a two op-amp circuit (Rev. A) PDF | HTML 20.09.2024
Circuit design Circuit for differential output from a single-ended precision DAC (Rev. A) PDF | HTML 19.09.2024
Designleitfaden High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs 20.08.2014

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD131 — Referenzdesign für Umwanderschaltung mit asymmetrischem Eingang zu differenziellem Ausgang

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos