CIRCUIT060073

Komparatorschaltung mit und ohne Hysterese

CIRCUIT060073

Überblick

Komparatoren werden dazu verwendet, zwei verschiedene Signalpegel zu vergleichen und einen Ausgang basierend auf dem Eingang mit der höheren Eingangsspannung zu erstellen. Rausch- oder Signalabweichungen an der Vergleichsschwelle bewirken, dass der Komparatorausgang mehrere Ausgangsübergänge aufweist. Die Hysterese stellt die oberen und unteren Schwellenspannungen ein, um die durch Rauschen verursachten Mehrfachübergänge zu beseitigen.
Merkmale
  • Eingang:
    • Vi = 0 V bis 5 V
  • Ausgang:
    • Vo = 0 V bis 5 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V, Vee = 0 V, Vref = 5 V
    • V_L (unterer Schwellenwert) = 2,3 V.
    • V_H (oberer Schwellenwert) = 2,7 V
    • V_H – V_L = 0,4 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Comparator with and without hysteresis circuit (Rev. B) PDF | HTML 15.10.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD144 Referenzdesign für Komparator mit Hysterese

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos