CIRCUIT060084

CIRCUIT060084

Überblick

Diese Schaltung verwendet zwei Komparatoren in Parallelschaltung, um zu bestimmen, ob ein Signal zwischen zwei Referenzspannungen liegt. Wenn sich das Signal innerhalb des Fensters befindet, ist der Ausgang hoch. Wenn der Signalpegel außerhalb des Fensters liegt, ist der Ausgang niedrig. Für dieses Design werden die Referenzspannungen aus einer einzigen Stromversorgung mit Spannungsteilern erzeugt.
Merkmale
  • Eingang: Vi = 0 V bis 5 V
  • Ausgang: Vo = 0 V bis 36 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2,5 V
  • V_L (unterer Schwellenwert) = 1,66 V.
  • V_H (oberer Schwellenwert) = 3,33 V
  • Verhältnis zwischen oberem und unterem Schwellenwert = 2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Window comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 06.02.2019

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD178 Fenster-Komparator-Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos