D3-3P-RVP-TDA2X

D3-3P-RVP-TDA2X

Jetzt bestellen

Überblick

Die RVP-TDA2x ist eine Multikamera-Plattform für High-End-Fahrerassistenzsysteme. Sie umfasst zwei ARM A15-Anwendungsprozessoren, bis zu vier EVE-Coprozessoren (Vision Acceleration Pac) und einen hardwarebeschleunigten H.264-Encoder. Das Entwicklungskit unterstützt acht Kameraeingänge, kann aber nach Bedarf angepasst werden. Das Kit umfasst die Softwareverteilung und Einmallizenzierung.

Merkmale
  • TDA2x-SoC-Prozessor (Standard)
  • DRA74x „Jacinto 6“-Prozessor (Option) FPD-Link™ III-Videoeingänge (8)
  • HDMI- und FPD-Link™ III-Videoanzeigeausgänge
  • Ethernet-, CAN-Bus, USB 3.0 und serielle Konnektivität
  • Kompakte, robuste Gehäuse für Prüfungen im Fahrzeug
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie

 

SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA2E — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (23 mm Gehäuse) TDA2EG-17 — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (17 mm Gehäuse) TDA2HG — SoC-Prozessor mit Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2HV — SoC-Prozessor mit Video- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2LF — SoC-Prozessor für ADAS-Anwendungen TDA2SG — SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungsanwendung TDA2SX — SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Grafik, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-An
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von D3 Embedded

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

RVP-TDA2x — D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA2x Development-Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

RVP-TDA2x — D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA2x Development-Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an D3 Embedded.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.