DAC128S085EVM

DAC128S085EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DAC128S085EVM is a demonstration kit for the DAC128S085, a 12-bit, 8-channel, 8.5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter. The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the DAC128S085 data converter. The EVM features a small size layout that directly connects onto the MSP430F5529 LaunchPad board. 

Note: The DAC128S085EVM can be used to evaluate the following devices: DAC088S085, DAC108S085

Merkmale
  • Evaluates DAC128S085, a 12-bit, 8-channel, 8.5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter
  • User friendly GUI interface
  • LaunchPad booster pack
  • Power by USB
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC088S085 — 8-Bit-Mikroenergie-ACHTFACH-Digital-Analog-Wandler mit Rail-to-Rail-Ausgängen DAC108S085 — 10-Bit-Mikroenergie-ACHTFACH-Digital-Analog-Wandler mit Rail-to-Rail-Ausgängen DAC128S085 — 12-Bit-Mikroenergie-ACHTFACH-Digital-Analog-Wandler mit Rail-to-Rail-Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC128S085EVM — 12-bit 8 Channel Digital to Analog Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC128S085EVM — 12-bit 8 Channel Digital to Analog Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konform. mit funktio. Sicherheitsklasse, 4
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02014 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-LMG2100-MD — Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler LMG2100 BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD – Evaluierungsmodul DAC128S085EVM — 12-Bit-8-Kanal-Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-3PHGANINV — 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

close
Version: 1.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konform. mit funktio. Sicherheitsklasse, 4
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02014 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-LMG2100-MD — Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler LMG2100 BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD – Evaluierungsmodul DAC128S085EVM — 12-Bit-8-Kanal-Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-3PHGANINV — 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul

Dokumentation

START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.

Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)

Versionsinformationen

F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.

Neuheiten

  • TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
  • 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
  • Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
  • Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
  • Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
  • Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
Support-Software

SNOC019 — DAC12xSxxx EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC121S101EVM — DAC121S101 – Evaluierungsmodul für 12 Bit, 1 Kanal, 8µs Einschwingzeit, serieller Schnittstellen-DAC DAC124S085EVM — DAC124S085 12-Bit-Micropower-4-Kanal-Digital-Analog-Wandler mit Rail-to-Rail-Ausgang – Evaluierungsm DAC128S085EVM — 12-Bit-8-Kanal-Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul

SNOC019 — DAC12xSxxx EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC121S101EVM — DAC121S101 – Evaluierungsmodul für 12 Bit, 1 Kanal, 8µs Einschwingzeit, serieller Schnittstellen-DAC DAC124S085EVM — DAC124S085 12-Bit-Micropower-4-Kanal-Digital-Analog-Wandler mit Rail-to-Rail-Ausgang – Evaluierungsm DAC128S085EVM — 12-Bit-8-Kanal-Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc019 or www.ti.com/lit/xx/snoc019b/snoc019b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC019. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DAC128S085EVM Booster Pack User's Guide 23.06.2014
Zertifikat DAC128S085EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos