BP-AMC0106-LMG-MD

BP-AMC0106-LMG-MD

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BP-AMC0106-LMG-MD ist ein fortschrittlicher, auf Galliumnitrid (GaN) basierender Inverter mit präziser Shunt-basierter isolierter Phasenstrommessung mit AMC0106M05-Delta-Sigma-Modulatoren. Diese Technologie ermöglicht die exakte Steuerung von hochpräzisen Antrieben, einschließlich Servoantrieben. Das EVM enthält eine TI-BoosterPack™-kompatible Schnittstelle zur nahtlosen Verbindung mit einem C2000™-Mikrocontroller-LaunchPad™-Entwicklungskit zur einfachen Leistungsbewertung. Dieses EVM ist ein Nachfolger von TIDA-010936 und BOOSTXL-LMG2100-MD EVM.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 12 V bis 60 V, mit Verpolungsschutz
  • LMG2100R026 – GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe mit 100 V 2,6 mΩ
  • Die GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe vereinfacht das Platinenlayout und reduziert parasitäre Induktivitäten für eine optimierte Schaltleistung
  • GaN von TI reduzieren den Platzbedarf um > 50 % im Vergleich zu einem Design mit Metalloxid-Halbleitern (MOS)
  • Präzise, funktional isolierte Inline-Phasenstrommessung mit 1-mΩ-Shunt
  • Kann bis zu 24 A_RMS (LMG2100R026) ohne Kühlkörper betrieben werden
  • Mit TI BoosterPack kompatible Schnittstelle mit 3,3-V-E/A zur einfachen Leistungsevaluierung mit einem C2000-MCU-LaunchPadEntwicklungskit
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG2100R026 — Galliumnitrid-Halbbrücken-Leistungsstufe (GaN) mit 100 V 2,6 mΩ

 

Isolierte ADCs
AMC0106M05 — Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±50 mV Eingängen zur Strommessung AMC0106M25 — Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±250 mV Eingängen zur Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BP-AMC0106-LMG-MD — 48-V-Motorantrieb auf GaN-Basis mit AMC0106

Unterstützte Produkte und Hardware

BP-AMC0106-LMG-MD — 48-V-Motorantrieb auf GaN-Basis mit AMC0106

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850DU — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 4 MB F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02014 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-LMG2100-MD — Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler LMG2100 BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD – Evaluierungsmodul DAC128S085EVM — 12-Bit-8-Kanal-Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-3PHGANINV — 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

close
Version: 1.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850DU — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 4 MB F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02014 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-LMG2100-MD — Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler LMG2100 BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD – Evaluierungsmodul DAC128S085EVM — 12-Bit-8-Kanal-Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-3PHGANINV — 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul

Dokumentation

START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.

Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)

Versionsinformationen

F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.

Neuheiten

  • TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
  • 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
  • Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
  • Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
  • Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
  • Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
Anwendungssoftware und Frameworks

AM2612-SERVO-ETHERCAT-APPSW — AM2612 example application for Serve Drive + EtherCAT

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010979 — Referenzdesign für Robotergelenk-Motorsteuerung mit 48 V, 1 kW und Industriekommunikation
Evaluierungsplatine
BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD – Evaluierungsmodul LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BP-AMC0106-LMG-MD Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21.07.2025
Zertifikat BP-AMC0106-LMG-MD EU Declaration of Conformity (DoC) 30.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos