DAC81416-08EVM

DAC81416-08EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DAC81416-08EVM ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung der Funktionalität der Bausteine DAC81416 und DAC81408. Im Lieferumfang der Platine ist der DAC81416 enthalten. Das DAC81416-08EVM verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper. Damit kann das Gerät für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden.

Merkmale
  • USB-gespeiste VIO und VDD
  • Integrale Nichtlinearität (INL): Max. ±1 LSB bei ±10 V Ausgangsspannung, max. ±2 LSB bei ±20 V Ausgangsspannung
  • Integrierte interne Präzisions-Referenz für 2,5 V
  • Drei dedizierte A-B-Kippstifte

  • USB-zu-Micro-USB-Kabel

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC61408 — 8-kanaliger DAC, 12 Bit, Hochspannungsausgang, mit integrierter interner Referenz DAC61416 — 16-kanaliger DAC, 12 Bit, Hochspannungsausgang, mit integrierter interner Referenz DAC71408 — 8-kanaliger DAC, 14 Bit, Hochspannungsausgang, mit integrierter interner Referenz DAC71416 — 16-kanaliger DAC, 14 Bit, Hochspannungsausgang, mit integrierter interner Referenz DAC81408 — 8-Kanal-DAC mit 16-Bit-Hochspannungsausgang und integrierter interner Referenz DAC81416 — 16-Kanal-DAC mit 16-Bit-Hochspannungsausgang und integrierter interner Referenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC81416-08EVM — DAC81416-08 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC81416-08EVM — DAC81416-08 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC81408 — 8-Kanal-DAC mit 16-Bit-Hochspannungsausgang und integrierter interner Referenz DAC81416 — 16-Kanal-DAC mit 16-Bit-Hochspannungsausgang und integrierter interner Referenz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC81416-08EVM — DAC81416-08 – Evaluierungsmodul

DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM

close
Version: 1.3
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC81408 — 8-Kanal-DAC mit 16-Bit-Hochspannungsausgang und integrierter interner Referenz DAC81416 — 16-Kanal-DAC mit 16-Bit-Hochspannungsausgang und integrierter interner Referenz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC81416-08EVM — DAC81416-08 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Version 1.0
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
* EVM User's guide DAC81416-08 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 19.07.2024
Zertifikat DAC81416-08EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos